|
|
|
LX1D6D7
TeSys D - kontaktör bobini - LX1D6 - 80 ve 95 A kontaktör için 42 V AC 50/60 Hz
|
|
|
|
|
Ticarileştirilmesine sonu KAS 01, 2020
|
|
|
|
Uyarı Mesajı
|
Ana
Seri
|
TeSys
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Kontaktör bobini
|
Ürün grubu
|
LX1D6
|
Kontrol devresi tipi
|
AC -de 50/60 Hz
|
Kontrol devresi gerilimi
|
42 V AC 50/60 Hz
|
Ortalama direnç
|
3,5 Ohm -de 20 °C
|
Kapalı devre endüktansı
|
0,28 H
|
Ürün uyumluluğu
|
LC1D95
LC1D80
|
Mekanik dayanıklılık
|
4 Mcycles
|
Maksimum çalışma hızı
|
3600 cyc/h -de <60 °C
|
Tamamlayıcı
Bobin teknolojisi
|
Yerleşik süpresör modülü olmadan
|
Kontrol devresi gerilim limitleri
|
Düşme: 0,3...0,6 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
Çalışma: 0,8...1,1 Uc at 50 Hz (at <55 °C)
Çalışma: 0,85...1,1 Uc at 60 Hz (at <55 °C)
|
VA cinsinden kalkış gücü
|
245 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
245 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
VA cinsinden tutma güç tüketimi
|
26 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
26 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Isı dağılımı
|
6…10 W -de 50/60 Hz
|
Ortam
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-5…60 °C
|
Ürün ağırlığı
|
0,28 kg
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Sözleşme garantisi
|
|