|
|
|
LX1D6M7
TeSys D - kontaktör bobini - LX1D6 - 80 ve 95 A kontaktör için 220 V AC 50/60 Hz
|
|
|
Ana
Seri
|
TeSys
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Kontaktör bobini
|
Ürün grubu
|
LX1D6
|
Kontrol devresi tipi
|
AC -de 50/60 Hz
|
Kontrol devresi gerilimi
|
220 V AC 50/60 Hz
|
Ortalama direnç
|
102 Ohm -de 20 °C
|
Kapalı devre endüktansı
|
6,7 H
|
Ürün uyumluluğu
|
LC1D40
LC1D50
LC1D65...D95
|
Mekanik dayanıklılık
|
4 Mcycles
|
Maksimum çalışma hızı
|
3600 cyc/h -de <60 °C
|
Tamamlayıcı
Bobin teknolojisi
|
Yerleşik süpresör modülü olmadan
|
Kontrol devresi gerilim limitleri
|
Düşme: 0,3...0,6 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
Çalışma: 0,8...1,1 Uc at 50 Hz (at <55 °C)
Çalışma: 0,85...1,1 Uc at 60 Hz (at <55 °C)
|
VA cinsinden kalkış gücü
|
245 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
245 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
VA cinsinden tutma güç tüketimi
|
26 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
26 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Isı dağılımı
|
6…10 W -de 50/60 Hz
|
Ortam
Nominal çalışma ortam sıcaklığı
|
-5…60 °C
|
Ürün ağırlığı
|
0,28 kg
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,700 cm
|
Package 1 Width
|
9,500 cm
|
Package 1 Length
|
12,500 cm
|
Package 1 Weight
|
313,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
5,318 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
REACh, SVHC içermez
|
Evet
|
EU RoHS Direktifi
|
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
|
Sözleşme garantisi
|
|