|
|
|
LX1FF380
TeSys F - kontaktör bobini - LX1FF - 380...400V AC 50 Hz - 460...480 V AC 60 Hz
|
|
|
|
|
Ticarileştirilmesine sonu NIS 04, 2023
|
|
Standart Hizmetleri Sonu EKI 08, 2021
|
|
Uyarı Mesajı
|
Ana
Seri
|
TeSys
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Kontaktör bobini
|
Ürün grubu
|
LX1FF
|
Seri uyumluluğu
|
TeSys TeSys F LC1F kontaktör
|
Ürün uyumluluğu
|
LC1F150
LC1F115
|
Kontrol devresi tipi
|
AC -de 50/60 Hz
|
Kontrol devresi gerilimi
|
380...400 V AC 50 Hz
460...480 V AC 60 Hz
|
Kapalı devre endüktansı
|
10,3 H
|
Ortalama direnç
|
86,9 Ohm -de 20 °C
|
Çalışma süresi
|
23...35 msn kapama
5...15 msn açma
|
Mekanik dayanıklılık
|
10 Mcycles
|
Maksimum çıkış frekansı
|
2400 cyc/h -de <55 °C
|
Tamamlayıcı
Bobin teknolojisi
|
Yerleşik süpresör modülü olmadan
|
Kontrol devresi gerilim limitleri
|
Düşme: 0,35...0,55 Uc 50/60 Hz 55 °C)
Çalışma: 0,85...1,1 Uc 50/60 Hz 55 °C)
|
VA cinsinden kalkış gücü
|
550 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
660 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
VA cinsinden tutma güç tüketimi
|
45 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
55 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Isı dağılımı
|
12…16 W -de 50/60 Hz
|
Ortam
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-5…55 °C
|
Ürün ağırlığı
|
0,43 kg
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7 cm
|
Package 1 Width
|
8 cm
|
Package 1 Length
|
15,5 cm
|
Package 1 Weight
|
465 g
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
REACh, SVHC içermez
|
Evet
|
EU RoHS Direktifi
|
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
EU RoHS Bildirisi
|
Toksik ağır metal içermez
|
Evet
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Sözleşme garantisi
|
|