|
|
|
LXD1B7
TeSys D - kontaktör bobini - LXD1 - 9… 38 A kontaktör için 24 V AC 50/60 Hz
|
|
|
Ana
Seri
|
TeSys
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Kontaktör bobini
|
Ürün grubu
|
LXD1
|
Kontrol devresi tipi
|
AC -de 50/60 Hz
|
Kontrol devresi gerilimi
|
24 V AC 50/60 Hz
|
Ortalama direnç
|
5,37 Ohm -de 20 °C
|
Kapalı devre endüktansı
|
0,22 H
|
Ürün uyumluluğu
|
LC1D09...D38
CAD
LC1DT20...DT40
|
Mekanik dayanıklılık
|
15 Mcycles
|
Maksimum çalışma hızı
|
3600 cyc/h -de <60 °C
|
Tamamlayıcı
Bobin teknolojisi
|
Yerleşik süpresör modülü olmadan
|
Kontrol devresi gerilim limitleri
|
Düşme: 0,3...0,6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C)
Çalışma: 0,8...1,1 Uc at 50 Hz (at <60 °C)
Çalışma: 0,85...1,1 Uc at 60 Hz (at <60 °C)
|
VA cinsinden kalkış gücü
|
70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
VA cinsinden tutma güç tüketimi
|
7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Isı dağılımı
|
2…3 W -de 50/60 Hz
|
Ortam
Nominal çalışma ortam sıcaklığı
|
-5…60 °C
|
Ürün ağırlığı
|
0,07 kg
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,500 cm
|
Package 1 Width
|
6,300 cm
|
Package 1 Length
|
4,000 cm
|
Package 1 Weight
|
74,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
7,744 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sözleşme garantisi
|
|