Schneider-Electric
 
MVS20H3MF5L Resim- scope
MVS20H3MF5L
EP MVS CB 2000A 65kA 3P MF ET5 sabit manuel devre kesici
Schneider Electric
Özellikler
Ana
Seri EasyPact
Ürün adı MVS20H
Ürün grubu MVS20H
Ürün ya da bileşen tipi Devre kesici
Cihaz uygulaması Dağıtım
Kutup tanımı 3P
Korumalı kutup açıklaması 3P 3d
[In] nominal akım 2000 A -de 40 °C
Şebeke tipi AC
[Ue] nominal çalışma voltajı 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
Derece kodu H
Yalıtıma uygunluk Evet 'e uygunIEC 60947-2
Kullanım kategorisi Kategori B
Açma Birimi Adı ET5S
Açma birimi teknolojisi Elektronik
Açma birimi derecesi 2000 A
Tamamlayıcı
Şebeke frekansı 50/60 Hz
Kontrol tipi Manuel işletimli
Montaj Tipi Sabit
Montaj desteği Ray
Taban plakası
Bağlantı konumu Dikey
Yatay
Bağlantının konumu Arka
[Ui] nominal yalıtım voltajı 1000 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 12 kV 'e uygunIEC 60947-2
Devre kesici CT değeri 2000 A
Kesme kapasitesi 65 kA Icu -de 220...440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi 65 kA (Ics) -de 220...440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
50 kA (Ics) -de 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
Mekanik dayanıklılık 20000 cycles (bakım ile) 'e uygunIEC 60947-2
10000 cycles (bakım olmadan) 'e uygunIEC 60947-2
Elektrik dayanıklılığı Kategori B: 6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz bakım olmadan 'e uygunIEC 60947-2
Kategori B: 4000 cycles 690 V AC 50/60 Hz bakım olmadan 'e uygunIEC 60947-2
Bağlantı aralığı 115 mm ayırıcısız
Kontak konum göstergesi Evet
[Icm] nominal kısa devre kapama kapasitesi 143 kA (Icm) -de 220...440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
[Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı 65 kA (1 sn) -de 220...440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
50 kA (1 sn) -de 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
50 kA (3 s) -de 440/690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
Açma Birimi Koruma Fonksiyonları LSI
Koruma türü Kısa süreli kısa devre koruması
Aşırı yük koruma (uzun süreli)
Anlık kısa devre koruması
Hata göstergesi Dahili hata
Aşırı yük
Kısa devre
Uzun süreli açma ayar tipi lr Ayarlanabilir 9 ayar
Uzun süreli açma ayar aralığı 0,4...1 x In
Uzun süreli gecikme ayarı tipi Ayarlanabilir 9 ayar
[tr] uzun süreli gecikme ayari 0,5…24 s -de 6 x Ir
Kısa süreli açma ayarı tipi Isd Ayarlanabilir 9 ayar
[Isd] kısa süreli açma ayarı aralığı 1.5...10 x Ir
Kısa süreli gecikme ayarı tipi Ayarlanabilir 5 ayar
[tsd] kısa süreli gecikme ayarı aralığı 100…400 ms
Anlık açma ayar tipi li Ayarlanabilir 9 ayar
Anlık açma ayar aralığı Kapalı
2...15 x In
Alan seçimli kilitleme ZSI Ile
Akım sensör derece aralığı 400/2000 A
Maksimum kesme süresi 25 ms
Maksimum kapama yanıt süresi 70 ms
Yükseklik 352 mm
Genişlik 422 mm
Derinlik 297 mm
Ürün ağırlığı 40 kg
Ortam
Standartlar IEC 60947-2
Ürün sertifikaları CCC
CCS
GOST
IEC
Kirletme derecesi 4 'e uygunIEC 60664-1
IP koruma derecesi IP40
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -5…70 °C
Depolama için ortam hava sıcaklığı -40…85 °C kontrol ünitesiz
-25…85 °C kontrol üniteli
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 42,0 cm
Package 1 Width 35,0 cm
Package 1 Length 50,0 cm
Package 1 Weight 38,0 kg
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu Green Premium ürünü
REACh Düzenlemesi
print REACh Bildirisi
EU RoHS Direktifi Muafiyetlerle uyumlu
Cıva içermez Evet
Çin RoHS Düzenlemesi
print Çin RoHS beyanı
RoHS muafiyet bilgileri
print Evet
Çevre Beyanı
print Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili
print Kullanım Sonu Bilgileri
PVC içermez Evet
Sözleşme garantisi
Garanti 18 months