|
|
|
RE8YG31BUTQ
endüstriyel zamanlama rölesi - 0.3..30 s - Qc tipi - 24 V AC/DC, 110..240 V AC - 1C/O
|
|
|
|
|
Ticarileştirilmesine sonu KAS 01, 2020
|
|
|
|
Uyarı Mesajı
|
Ana
Ürün serisi
|
Zelio Time
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Optimum endüstriyel zamanlama rölesi
|
Bileşen adı
|
RE8
|
Zaman gecikmesi tipi
|
Qc
|
Zaman gecikme aralığı
|
0.3...30 s
|
Bölünemez miktar başına satış
|
10
|
Tamamlayıcı
Dijital çıkış tipi
|
Röle
|
Kontak malzemesi
|
90/10 gümüş nikel kontaklar
|
Genişlik aralığı boyutu
|
22,5 mm
|
[Us] nominal besleme gerilimi
|
110...240 V AC 50/60 Hz
24 V AC/DC 50/60 Hz
|
Gerilim aralığı
|
0,9...1,1 Us
|
Bağlantılar - terminaller
|
Vidalı terminaller, 2 x 1,5 mm² esnek Kablo uçlu
Vidalı terminaller, 2 x 2,5 mm² esnek kablo uçsuz
|
Sıkma torku
|
0,6…1,1 N.m
|
Zaman gecikmesinin ayar doğruluğu
|
Tam ölçeğin +/- % 20'si
|
Tekrarlama doğruluğu
|
< 1 %
|
Gerilim sapması
|
< % 2,5/V
|
Sıcaklık sapması
|
< % 0,2/°C
|
Minimum darbe süresi
|
60 ms
|
Sıfırlama süresi
|
50 ms
|
Maksimum anahtarlama gerilimi
|
250 V
|
Mekanik dayanıklılık
|
20000000 cycles
|
[Ith] klasik açık hava termik akımı
|
8 A
|
Maksimum artık akım
|
2 A DC-13 24 V -de 70 °C 'e uygunIEC 60947-5-1/1991
2 A DC-13 24 V -de 70 °C 'e uygunVDE 0660
3 A AC-15 24 V -de 70 °C 'e uygunIEC 60947-5-1/1991
3 A AC-15 24 V -de 70 °C 'e uygunVDE 0660
0,1 A DC-13 250 V -de 70 °C 'e uygunIEC 60947-5-1/1991
0,1 A DC-13 250 V -de 70 °C 'e uygunVDE 0660
0,2 A DC-13 115 V -de 70 °C 'e uygunIEC 60947-5-1/1991
0,2 A DC-13 115 V -de 70 °C 'e uygunVDE 0660
|
Minimum anahtarlama kapasitesi
|
10 mA -de 12 V
|
İşaretleme
|
CE
|
Aşırı gerilim kategorisi
|
III 'e uygunIEC 60664-1
|
Nominal yalıtım voltajı (Ui)
|
250 V 'e uygunIEC
300 V 'e uygunCSA
|
Besleme bağlantısının kesilme değeri
|
> 0,1 Uc
|
Çalışma konumu
|
Herhangi bir konum olmadan
|
Kesinti dayanımı
|
2 kV 'e uygunIEC 61000-4-5 seviye 3
|
VA cinsinden güç tüketimi
|
13 VA -de 240 V
0,9 VA -de 24 V
2,5 VA -de 110 V
|
W cinsinden güç tüketimi
|
0,5 W -de 24 V
|
Terminal açıklama
|
(A1-B1)CO
ALT
(15-16-18)OC_OFF
|
Yükseklik
|
78 mm
|
Genişlik
|
22,5 mm
|
Derinlik
|
80 mm
|
Ürün ağırlığı
|
0,11 kg
|
Ortam
Mikro kırılmalara bağışıklık
|
3 ms
|
Standartlar
|
EN/IEC 61812-1
|
Ürün sertifikaları
|
GL
UL
CSA
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…85 °C
|
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-20…60 °C
|
Bağıl nem
|
15…85 % 3K3 'e uygunIEC 60721-3-3
|
Titreşim direnci
|
0,35 mm (f= 10…55 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
|
IP koruma derecesi
|
IP20 (terminaller)
IP50 (muhafaza)
|
Kirletme derecesi
|
3 'e uygunIEC 60664-1
|
Dielektrik test gerilimi
|
2,5 kV
|
Yayılmayan şok dalgası
|
4,8 kV
|
Elektromanyetik alanlara direnç
|
10 V/m 'e uygunIEC 61000-4-3 seviye 3
|
Hızlı geçici akımlara direnç
|
2 kV 'e uygunIEC 61000-4-4 seviye 3
|
Kesinti yayılmalı/iletimli
|
CISPR 22 - sınıf A
CISPR 11 grup 1 - sınıf A
|
Sözleşme garantisi
|
|