|
|
|
RM4TA32
trifaze ağ kontrol rölesi RM4-T - aralık 380..500 V
|
|
|
|
|
Ticarileştirilmesine sonu EYL 30, 2020
|
|
Standart Hizmetleri Sonu ARA 31, 2016
|
|
Uyarı Mesajı
|
Ana
Ürün serisi
|
Harmony Relay
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Endüstriyel ölçüm ve kontrol röleleri
|
Röle tipi
|
Kontrol rölesi
|
Ürüne özel uygulama
|
3 fazlı besleme için
|
Röle adı
|
RM4-T
|
Röle tarafından izlenen parametreler
|
Faz sırası
Faz hatası algılama
Asimetri
|
Time delay
|
Ayarlanabilir 0.1...10 s
|
Ölçüm aralığı
|
290...484 V
|
Kontak tipi ve düzenleme
|
2 K/A
|
Kutup tanımı
|
3P
|
Tamamlayıcı
Maksimum anahtarlama gerilimi
|
440 V AC
|
Çıkış kontakları
|
2 K/A
|
Anahtarlama eşiğinin ayar doğruluğu
|
+/-3 %
|
Anahtarlama eşiği sapması
|
Santigrat derece başına <= % 0,06 izin verilen ortam hava sıcaklığına bağlı olarak
<= % 0,5 ölçüm aralığı dahilinde
|
Zaman gecikmesinin ayar doğruluğu
|
10 P
|
Zaman gecikmesi sapması
|
Santigrat derece başına <= % 0,07 nominal çalışma sıcaklığına bağlı olarak
<= % 0,5 ölçüm aralığı dahilinde
|
Histeresiz
|
50 % sabit 'inasimetri yüzdesi
|
Delay at power up
|
650 ms
|
Maximum measuring cycle
|
80 ms
|
Asimetri eşiği ayarı
|
5...15 %
|
İşaretleme
|
CE
|
Aşırı gerilim kategorisi
|
III 'e uygunIEC 60664-1
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
500 V 'e uygunIEC
|
Besleme frekansı
|
50/60 Hz +/- 5 %
|
Çalışma konumu
|
Herhangi bir konum olmadan
|
Bağlantılar - terminaller
|
Vidalı terminaller, 2 x 1,5 mm²esnek Kablo uçlu
Vidalı terminaller, 2 x 2,5 mm²esnek kablo uçsuz
|
Sıkma torku
|
0,6…1,1 N.m
|
Mekanik dayanıklılık
|
30000000 cycles
|
[Ith] klasik açık hava termik akımı
|
8 A
|
[Ie] nominal çalışma akımı
|
2 A -de 70 °C 24 V DC-13 'e uygunIEC 60947-5-1/1991
2 A -de 70 °C 24 V DC-13 'e uygunVDE 0660
3 A -de 70 °C 115 V AC-15 'e uygunIEC 60947-5-1/1991
3 A -de 70 °C 115 V AC-15 'e uygunVDE 0660
3 A -de 70 °C 24 V AC-15 'e uygunIEC 60947-5-1/1991
3 A -de 70 °C 24 V AC-15 'e uygunVDE 0660
3 A -de 70 °C 250 V AC-15 'e uygunIEC 60947-5-1/1991
3 A -de 70 °C 250 V AC-15 'e uygunVDE 0660
0,1 A -de 70 °C 250 V DC-13 'e uygunIEC 60947-5-1/1991
0,1 A -de 70 °C 250 V DC-13 'e uygunVDE 0660
0,3 A -de 70 °C 115 V DC-13 'e uygunIEC 60947-5-1/1991
0,3 A -de 70 °C 115 V DC-13 'e uygunVDE 0660
|
MA cinsinden anahtarlama kapasitesi
|
10 mA -de 12 V
|
Anahtarlama gerilimi
|
250 V AC
|
Kontak malzemesi
|
90/10 gümüş nikel kontaklar
|
Kabloların sayısı
|
2
|
Yükseklik
|
78 mm
|
Genişlik
|
22,5 mm
|
Derinlik
|
80 mm
|
Terminallerin açıklaması ISO n°1
|
(25-26-28)OC
(L1-L2-L3)CO
(15-16-18)OC
|
Çıkış rölesi durumu
|
Açma, hata mevcut
|
9 mm vida adımı
|
2,5
|
Ürün ağırlığı
|
0,11 kg
|
Enerji kesilmesinde zaman gecikmesi
|
0,1…10 s
|
Ortam
Elektromanyetik uyumluluk
|
Elektrostatik deşarj - test seviyesi: 6 kV (kontak deşarjı)seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-2
Elektrostatik deşarj - test seviyesi: 8 kV (hava deşarjı)seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-2
Elektrostatik deşarja direnç - test seviyesi: 6 kV (kontak) 'e uygunIEC 61000-4-2 seviye 3
Elektrostatik deşarja direnç - test seviyesi: 8 kV (hava) 'e uygunIEC 61000-4-2 seviye 3
|
Standartlar
|
EN/IEC 60255-6
|
Ürün sertifikaları
|
UL
CSA
GL
|
Direktifler
|
73/23/EEC - alçak gerilim yönergesi
89/336/EEC - elektromanyetik uyumluluk
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…85 °C
|
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-20…65 °C
|
Bağıl nem
|
15…85 % 3K3 'e uygunIEC 60721-3-3
|
Titreşim direnci
|
0,35 msn (f= 10…55 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
|
Darbe dayanımı
|
15 gn için 11 ms 'e uygunIEC 60068-2-27
|
IP koruma derecesi
|
IP20 'e uygunIEC 60529 (terminaller)
IP50 'e uygunIEC 60529 (muhafaza)
|
Kirletme derecesi
|
3 'e uygunIEC 60664-1
|
Dielektrik test gerilimi
|
2,5 kV
|
Yayılmayan şok dalgası
|
4,8 kV
|
Elektrostatik deşarja direnç
|
6 kV kontak 'e uygunIEC 61000-4-2 seviye 3
8 kV hava 'e uygunIEC 61000-4-2 seviye 3
|
Elektromanyetik alanlara direnç
|
10 V/m 'e uygunIEC 61000-4-3 seviye 3
|
Hızlı geçici akımlara direnç
|
2 kV 'e uygunIEC 61000-4-4 seviye 3
|
Kesinti yayılmalı/iletimli
|
CISPR 22 - sınıf A
CISPR 11 grup 1 - sınıf A
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
Db
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Sözleşme garantisi
|
|