|
|
|
RSB1A160JD
arayüz takılabilir röle - Zelio RSB - 1 K/A - 12 V DC - 16 A
|
|
|
Ana
Ürün serisi
|
Harmony Elektromekanik Röleler
|
Seri adı
|
Arayüz rölesi
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Takılabilir röle
|
Ürün grubu
|
RSB
|
Kontak tipi ve düzenleme
|
1 K/A
|
Kontak işlemi
|
Standart
|
Kontrol devresi gerilimi
|
12 V DC
|
[Ithe] klasik muhafazalı termik akım
|
16 A -de -40…40 °C
|
Durum LED'i
|
Olmadan
|
Kontrol tipi
|
Buton olmadan
|
Tamamlayıcı
Pim biçimi
|
Düz (PCB tipi)
|
Average coil resistance
|
360 Ohm ag: AC -de 20 °C +/- 10 %
|
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı
|
8,4...18 V DC
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
400 V 'e uygunIEC 60947
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
3,6 kV 'e uygunIEC 61000-4-5
|
Kontak malzemesi
|
Gümüş alaşım (AgNi)
|
[Ie] nominal çalışma akımı
|
16 A (AC-1/DC-1) NA 'e uygunIEC
8 A (AC-1/DC-1) NK 'e uygunIEC
|
Minimum anahtarlama akımı
|
10 mA
|
Maksimum anahtarlama gerilimi
|
300 V DC 'e uygunIEC
|
Minimum switching voltage
|
12 V
|
Maksimum anahtarlama kapasitesi
|
4000 VA/448 W
|
Resistive rated load
|
16 A -de 250 V AC
16 A -de 28 V DC
|
Minimum anahtarlama kapasitesi
|
120 mW -de 10 mA, 12 V
|
Çalışma hızı
|
<= 600 döngü/saat düşük yük
<= 18000 döngü/saat yüksüz
|
Mekanik dayanıklılık
|
30000000 cycles
|
Elektrik dayanıklılığı
|
100000 cycles, 16 A -de 250 V, AC-1 NA
100000 cycles, 8 A -de 250 V, AC-1 NK
|
Çalışma süresi
|
20 ms çalışma
20 ms sıfırlama
|
Average coil consumption
|
0,45 W DC
|
Düşme gerilimi eşiği
|
>= 0,1 Uc DC
|
Güvenlik güvenilirlik verisi
|
B10d = 100000
|
Koruma kategorisi
|
RT I
|
Test seviyeleri
|
Seviye A group mounting
|
Çalışma konumu
|
Herhangi bir konum
|
Ürün ağırlığı
|
0,014 kg
|
Bölünemez miktar başına satış
|
10
|
Cihaz sunumu
|
Açılı
|
Ortam
Dielektrik gücü
|
1000 V AC kontaklar arasında
2500 V AC kutuplar arasında
5000 V AC bobin ve kontak arasında
|
Standartlar
|
CSA C22.2 No 14
IEC 61810-1
UL 508
|
Ürün sertifikaları
|
EAC
UL
CSA
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…85 °C
|
Titreşim direnci
|
+/- 1 mm (f= 10…55 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
|
IP koruma derecesi
|
IP40 'e uygunIEC 60529
|
Darbe dayanımı
|
10 gn (süre = 11 ms) için çalışmıyor 'e uygunIEC 60068-2-27
5 gn (süre = 11 ms) için çalışma sırasında 'e uygunIEC 60068-2-27
|
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-40…85 °C (DC)
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,100 cm
|
Package 1 Width
|
2,500 cm
|
Package 1 Length
|
31,100 cm
|
Package 1 Weight
|
13,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
2,100 cm
|
Package 2 Width
|
2,500 cm
|
Package 2 Length
|
31,100 cm
|
Package 2 Weight
|
143,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
350
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
15,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
5,271 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
EU RoHS Direktifi
|
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
EU RoHS Bildirisi
|
Toksik ağır metal içermez
|
Evet
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur