|
|
|
RSL1PVBU
LED ve koruma devreli vidalı soket üzerine monte edilen ince röle, 24 V
|
|
|
Ana
Ürün serisi
|
Harmony Elektromekanik Röleler
|
Seri adı
|
Arayüz rölesi
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Soketli hazır montajlı takılabilir röle
|
Ürün grubu
|
RSL
|
Kontak tipi ve düzenleme
|
1 K/A
|
Kontak işlemi
|
Standart
|
Kontrol devresi gerilimi
|
24 V AC/DC
|
[Ithe] klasik muhafazalı termik akım
|
6 A -de -40…55 °C
|
Durum LED'i
|
Ile
|
Pim biçimi
|
Düz (PCB tipi)
|
Tamamlayıcı
Sabitleme Modu
|
Plastik sıkıştırma yayı
|
Ortalama direnç
|
3390 Ohm ag: DC -de 23 °C +/- 10 %
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
250 V 'e uygunIEC
277 V 'e uyguncUL
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
6 kV 'e uygunIEC
|
Kontak malzemesi
|
Gümüş alaşım (AgSnO2)
|
[Ie] nominal çalışma akımı
|
6 A 1 K/A (AC-1/DC-1) 'e uygunIEC/UL
|
Minimum anahtarlama akımı
|
100 mA
|
Maksimum anahtarlama gerilimi
|
277 V
|
Minimum anahtarlama gerilimi
|
12 V
|
Maksimum anahtarlama kapasitesi
|
1500 VA
150 W
|
Minimum anahtarlama kapasitesi
|
120 mW
|
Çalışma hızı
|
<= 18000 döngü/saat yüksüz
<= 360 döngü/saat düşük yük
|
Mekanik dayanıklılık
|
10000000 cycles
|
Elektrik dayanıklılığı
|
60000 çevrim için dirençli yük, 6 A -de 250 V, AC-1
|
Çalışma süresi
|
5 ms sıfırlama
12 ms
|
İşaretleme
|
CE
|
Koruma kategorisi
|
RT III
|
Test seviyeleri
|
Seviye A group mounting
|
Çalışma konumu
|
Herhangi bir konum
|
Yükseklik
|
78,6 mm
|
Genişlik
|
6,2 mm
|
Derinlik
|
95 mm
|
Terminallerin açıklaması ISO n°1
|
(A1-A2)CO
(11-12-14)OC
|
Bölünemez miktar başına satış
|
10
|
Ürün ağırlığı
|
0,029 kg
|
Yük akımı
|
6 A -de 250 V AC 0,5 mm montaj mesafesi
|
W cinsinden ortalama tüketim
|
0,17 W, DC
|
Düşme gerilimi eşiği
|
>= 0,05 Uc
|
Kontak terminali düzenlemesi
|
Ayrı
|
Bağlantılar - terminaller
|
Vida konnektörleri, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) esnek Kablo uçlu
Vida konnektörleri, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) katı kablo uçsuz
|
Sıkma torku
|
< 0,5 N.m için M2.5 vida(lar)
|
Güvenlik güvenilirlik verisi
|
B10d = 60000
|
Kontrol tipi
|
Buton olmadan
|
Montaj desteği
|
35 mm simetrik DIN rayı
|
Cihaz sunumu
|
Açılı
|
Ortam
Giriş gerilimi
|
24 V AC/DC (giris gerilimi limiti: 21,6...28,8 V)
|
Dielektrik gücü
|
1000 V AC kontaklar arasında
4000 V AC bobin ve kontak arasında
|
Standartlar
|
CSA C22.2 No 14
UL 508
IEC 61810-1
|
Ürün sertifikaları
|
UL
GOST
CSA
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…85 °C
|
Titreşim direnci
|
10 gn, genlik = +/- 1 mm[Alan](f =[Alan]10…150 Hz)çalışmayan 10 döngü 'e uygunIEC 60068-2-6
5 gn, genlik = +/- 1 mm[Alan](f =[Alan]10…150 Hz)çalışan 10 döngü 'e uygunIEC 60068-2-6
|
IP koruma derecesi
|
IP40 'e uygunIEC 60529
|
Darbe dayanımı
|
10 gn (süre = 11 ms) için çalışma sırasında 'e uygunIEC 60068-2-27
5 gn (süre = 11 ms) için çalışmıyor 'e uygunIEC 60068-2-27
|
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-40…55 °C
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,7 cm
|
Package 1 Width
|
8 cm
|
Package 1 Length
|
9,8 cm
|
Package 1 Weight
|
29 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
7,3 cm
|
Package 2 Width
|
8,7 cm
|
Package 2 Length
|
10,6 cm
|
Package 2 Weight
|
313 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
300
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
9,918 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
REACh, SVHC içermez
|
Evet
|
EU RoHS Direktifi
|
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
EU RoHS Bildirisi
|
Toksik ağır metal içermez
|
Evet
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Kullanım Sonu Bilgileri
|
WEEE
|
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
|
Zehirli madde içermez
|
Evet
|
Fenolik içermeyen çözelti
|
Evet
|
Sözleşme garantisi
|
|