Ana
Ürün serisi
|
Harmony Elektromekanik Röleler
|
Ürün grubu
|
RSZ
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Soket
|
Ürün uyumluluğu
|
Takılabilir röle RSB with 1 K/A contact at 16 A
Takılabilir röle RSB with 2 K/A contact at 8 A
|
Kontak tipi ve düzenleme
|
2 K/A
|
[Ith] klasik açık hava termik akımı
|
10 A
|
Tamamlayıcı
Pim biçimi
|
Düz
|
[Ue] nominal çalışma voltajı
|
< 250 V AC
|
Kontak terminali düzenlemesi
|
Ayrı
|
Bağlantılar - terminaller
|
Vida konnektörleri, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 22...AWG 14) esnek Kablo uçlu
Vida konnektörleri, 2 x 0,25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) esnek Kablo uçlu
Vida konnektörleri, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) katı kablo uçsuz
Vida konnektörleri, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) katı kablo uçsuz
|
Sıkma torku
|
< 0.8 N.m için M3 vida(lar)
|
Sabitleme modu
|
Vidayla (panel)
Takılabilir (35 mm simetrik DIN rayı)
|
Nominal yıldırım darbe dayanım gerilimi (Up)
|
3,6 kV
|
Aşırı gerilim kategorisi
|
III
|
Kirletme derecesi
|
3
|
Bölünemez miktar başına satış
|
10
|
Genişlik
|
15,5 mm
|
Ürün ağırlığı
|
0,05 kg
|
Ortam
IP koruma derecesi
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Standartlar
|
IEC 61984
|
Ürün sertifikaları
|
CSA
UL
|
İşaretleme
|
CE
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…85 °C
|
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-25…85 °C
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,700 cm
|
Package 1 Width
|
6,200 cm
|
Package 1 Length
|
8,000 cm
|
Package 1 Weight
|
39,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
7,000 cm
|
Package 2 Width
|
9,000 cm
|
Package 2 Length
|
17,000 cm
|
Package 2 Weight
|
428,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
240
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
10,575 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
REACh, SVHC içermez
|
Evet
|
EU RoHS Direktifi
|
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
EU RoHS Bildirisi
|
Toksik ağır metal içermez
|
Evet
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur