|
|
|
RUMC31P7
Harmony, Universal plug-in röle, 10 A, 3 CO, kilitlenebilir test butonlu, 230 V AC
|
|
|
Ana
Ürün serisi
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Seri adı
|
Universal
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Takılabilir röle
|
Ürün grubu
|
RUM
|
Kontak tipi ve düzenleme
|
3 K/A
|
Kontrol devresi gerilimi
|
230 V AC 50/60 Hz
|
[Ithe] klasik muhafazalı termik akım
|
10 A -de -40…55 °C
|
Durum LED'i
|
Olmadan
|
Kontrol tipi
|
Kilitlenebilir test butonu
|
Kullanım katsayısı
|
20 %
|
Tamamlayıcı
Pim biçimi
|
Silindir
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
250 V 'e uygunIEC
300 V 'e uygunCSA
300 V 'e uygunUL
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
4 kV (1,2/50 µs)
|
Kontak malzemesi
|
AgNi
|
[Ie] nominal çalışma akımı
|
10 A -de 277 V AC 'e uygunUL
10 A -de 30 V DC 'e uygunUL
10 A -de 277 V AC (same polarity) 'e uygunCSA
10 A -de 30 V DC 'e uygunCSA
5 A -de 250 V AC (NK) 'e uygunIEC
5 A -de 28 V DC (NK) 'e uygunIEC
10 A -de 250 V AC (NA) 'e uygunIEC
10 A -de 28 V DC (NA) 'e uygunIEC
|
Maksimum anahtarlama gerilimi
|
250 V 'e uygunIEC
|
Resistive rated load
|
10 A -de 250 V AC
10 A -de 28 V DC
|
Maksimum anahtarlama kapasitesi
|
2500 VA/280 W
|
Minimum anahtarlama kapasitesi
|
170 mW -de 10 mA, 17 V
|
Çalışma hızı
|
<= 18000 döngü/saat yüksüz
<= 1200 döngü/saat düşük yük
|
Mekanik dayanıklılık
|
5000000 cycles
|
Elektrik dayanıklılığı
|
100000 cycles için dirençli yük
|
Average coil consumption in VA
|
3 -de 60 Hz
|
Düşme gerilimi eşiği
|
>= 0,15 Uc AC
|
Operate time
|
20 ms nominal gerilimde
|
Release time
|
20 ms nominal gerilimde
|
Average coil resistance
|
6800 Ohm -de 20 °C +/- 15 %
|
Nominal çalışma gerilimi limitleri
|
184...253 V AC
|
Koruma kategorisi
|
RT I
|
Test seviyeleri
|
Seviye A
|
Güvenlik güvenilirlik verisi
|
B10d = 100000
|
Çalışma konumu
|
Herhangi bir konum
|
Ürün ağırlığı
|
0,086 kg
|
Cihaz sunumu
|
Açılı
|
Ortam
Dielektrik gücü
|
1500 V AC kontaklar arasındaile mikro bağlantı kesme yalıtım
2500 V AC bobin ve kontak arasındaile sağlamlaştırılmış yalıtım
2000 V AC kutuplar arasındaile temel yalıtım
|
Ürün sertifikaları
|
EAC
CSA
UL
|
Standartlar
|
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 61810-1
UL 508
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…85 °C
|
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-40…55 °C
|
Titreşim direnci
|
3 gn, genlik = +/- 1 mm[Alan](f =[Alan]10…150 Hz)çalışan 5 döngü
4 gn, genlik = +/- 1 mm[Alan](f =[Alan]10…150 Hz)çalışmayan 5 döngü
|
IP koruma derecesi
|
IP40
|
Darbe dayanımı
|
10 gn (süre = 11 ms) için çalışma sırasında 'e uygunEN/IEC 60068-2-27
10 gn (süre = 11 ms) için çalışmıyor 'e uygunEN/IEC 60068-2-27
|
Kirletme derecesi
|
2
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,56 cm
|
Package 1 Width
|
3,56 cm
|
Package 1 Length
|
7,11 cm
|
Package 1 Weight
|
0,09 kg
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
4 cm
|
Package 2 Width
|
14,6 cm
|
Package 2 Length
|
20 cm
|
Package 2 Weight
|
974 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
6,536 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sözleşme garantisi
|
|