Schneider-Electric
 
RUMC3AB1P7 Resim- scope
RUMC3AB1P7
evrensel takılabilir röle - Zelio RUM - 3 K/A - 230 V AC - 10 A
Schneider Electric
Özellikler
Ana
Ürün serisi Harmony Relay
Seri adı Universal
Ürün ya da bileşen tipi Takılabilir röle
Ürün grubu RUM
Kontak tipi ve düzenleme 3 K/A
Kontrol devresi gerilimi 230 V AC
[Ithe] klasik muhafazalı termik akım 10 A -de -40…55 °C
Durum LED'i Olmadan
Kontrol tipi Kilitlenebilir test butonu
Kullanım katsayısı 20 %
Tamamlayıcı
Pim biçimi Silindir
[Ui] nominal yalıtım voltajı 250 V 'e uygunIEC
300 V 'e uygunCSA
300 V 'e uygunUL
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 4 kV
Kontak malzemesi AgNi
[Ie] nominal çalışma akımı 10 A AC-1/DC-1 (NA) 'e uygunIEC
12 A -de 28 V DC-1 'e uygunUL
16 A -de 277 V AC-1 'e uygunUL
5 A AC-1/DC-1 (NK) 'e uygunIEC
Minimum anahtarlama akımı 10 mA
Maksimum anahtarlama gerilimi 250 V AC 'e uygunIEC
250 V DC 'e uygunIEC
Minimum anahtarlama gerilimi 17 V
Resistive rated load 10 A -de 250 V AC
10 A -de 28 V DC
Maksimum anahtarlama kapasitesi 2500 VA AC
280 W DC
Minimum anahtarlama kapasitesi 170 mW
Çalışma hızı <= 18000 döngü/saat yüksüz
<= 1200 döngü/saat düşük yük
Mekanik dayanıklılık 5000000 cycles
Elektrik dayanıklılığı 100000 cycles için dirençli yük
Average coil consumption in VA 2…3 -de 60 Hz
Düşme gerilimi eşiği >= 0,15 Uc AC
Operate time 20 ms
Average coil resistance 7200 Ohm -de 20 °C +/- 15 %
Nominal çalışma gerilimi limitleri 184...253 V AC
Koruma kategorisi RT I
Güvenlik güvenilirlik verisi B10d = 100000
Çalışma konumu Herhangi bir konum
Ürün ağırlığı 0,088 kg
Ortam
Dielektrik gücü 1500 V AC kontaklar arasında
1550 V AC bobin ve kontak arasında
1550 V AC kutuplar arasında
Ürün sertifikaları CSA
UL
GOST
Standartlar CSA C22.2 No 14
EN/IEC 61810-1
UL 508
Depolama ortam koşulları -40…85 °C
Çalışma için ortam hava sıcaklığı -40…55 °C
Titreşim direnci 3 gn, genlik = +/- 1 mm[Alan](f =[Alan]10…150 Hz)çalışan 10 döngü 'e uygunEN/IEC 60068-2-27
4 gn, genlik = +/- 1 mm[Alan](f =[Alan]10…150 Hz)çalışmayan 10 döngü 'e uygunEN/IEC 60068-2-27
IP koruma derecesi IP40 'e uygunEN/IEC 60529
Darbe dayanımı 10 gn için çalışma sırasında
10 gn için çalışmıyor
Kirletme derecesi 3
Sözleşme garantisi
Garanti 18 months