Schneider-Electric
 
RUZC3M Resim- scope
RUZC3M
soket RUZ - karışık kontak - 10A - < 250V - konnektör -RXM2.., RUMC3.. röle için
Schneider Electric
Özellikler
Ana
Ürün serisi Harmony Electromechanical Relays
Harmony Timer Relays
Ürün ya da bileşen tipi Soket
Kontak terminali düzenlemesi Karışık
Ürün uyumluluğu Takılabilir röle RUMile 3 K/A[Alan]kontak
Takılabilir röle RE48Aile 2 K/A[Alan]kontak
Pim biçimi Silindir
Ürün grubu RUZ
Bölünemez miktar başına satış 10
Tamamlayıcı
[Ith] klasik açık hava termik akımı 10 A
[Ue] nominal çalışma voltajı < 250 V
Sıkma torku < 1 N.m için M3.5 vida(lar)
Sabitleme modu Vidayla (panel)
Takılabilir (35 mm simetrik DIN rayı)
İşaretleme CE
Genişlik 38 mm
Ürün ağırlığı 0,054 kg
Nominal yıldırım darbe dayanım gerilimi (Up) 4 kV
Aşırı gerilim kategorisi III
Kirletme derecesi 3
Ortam
Bağlantılar - terminaller Konnektör, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 22...AWG 14) esnek Kablo uçlu
Konnektör, 2 x 0,25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) esnek Kablo uçlu
Konnektör, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) katı kablo uçsuz
Konnektör, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) katı kablo uçsuz
Standartlar IEC 61984
Ürün sertifikaları CSA
UL
Depolama ortam koşulları -40…85 °C
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -40…55 °C
IP koruma derecesi IP20 'e uygunEN/IEC 60529
Dielektrik direnci 2500 V
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,700 cm
Package 1 Width 3,800 cm
Package 1 Length 7,800 cm
Package 1 Weight 56,000 g
Unit Type of Package 2 Gyári csomagolás
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 8,300 cm
Package 2 Width 8,400 cm
Package 2 Length 14,600 cm
Package 2 Weight 606,000 g
Unit Type of Package 3 Doboz
Number of Units in Package 3 200
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 12,600 kg
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu Green Premium ürünü
REACh Düzenlemesi
print REACh Bildirisi
REACh, SVHC içermez Evet
EU RoHS Direktifi Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
print EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez Evet
Cıva içermez Evet
Çin RoHS Düzenlemesi
print Çin RoHS beyanı
RoHS muafiyet bilgileri
print Evet
Çevre Beyanı
print Çevresel Ürün Profili
WEEE Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Sözleşme garantisi
Garanti 18 months