Schneider-Electric
 
RXM2AB1B7 Resim- scope
RXM2AB1B7
minyatür takılabilir röle - Zelio RXM - 2 K/A - 24 V AC - 12 A
Schneider Electric
Özellikler
Ana
Ürün serisi Harmony Elektromekanik Röleler
Seri adı Miniature
Ürün ya da bileşen tipi Takılabilir röle
Ürün grubu RXM
Kontak tipi ve düzenleme 2 K/A
Kontrol devresi gerilimi 24 V AC 50/60 Hz
Durum LED'i Olmadan
Kontrol tipi Kilitlenebilir test butonu
Kullanım katsayısı 20 %
Tamamlayıcı
Pim biçimi Düz
[Ui] nominal yalıtım voltajı 250 V 'e uygunIEC
300 V 'e uygunCSA
300 V 'e uygunUL
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 4 kV süresince 1,2/50 µs
Kontak malzemesi AgNi
[Ie] nominal çalışma akımı 12 A -de 28 V (DC) NA 'e uygunIEC
12 A -de 250 V (AC) NA 'e uygunIEC
6 A -de 28 V (DC) NK 'e uygunIEC
6 A -de 250 V (AC) NK 'e uygunIEC
12 A -de 28 V (DC) 'e uygunUL
12 A -de 277 V (AC) 'e uygunUL
Sürekli çıkış akımı 10 A
Maksimum anahtarlama gerilimi 250 V 'e uygunIEC
Resistive rated load 12 A -de 250 V AC
12 A -de 28 V DC
Maksimum anahtarlama kapasitesi 3000 VA/336 W
Minimum anahtarlama kapasitesi 170 mW -de 10 mA, 17 V
Çalışma hızı <= 1200 döngü/saat düşük yük
<= 18000 döngü/saat yüksüz
Mekanik dayanıklılık 10000000 cycles
Elektrik dayanıklılığı 100000 cycles için dirençli yük
Average coil consumption in VA 1,2 -de 60 Hz
Ortalama tüketim 1,2 VA -de 60 Hz
Düşme gerilimi eşiği >= 0,15 Uc
Operate time 20 ms
Release time 20 ms
Average coil resistance 180 Ohm -de 20 °C +/- 15 %
Nominal çalışma gerilimi limitleri 19.2...26.4 V AC
Güvenlik güvenilirlik verisi B10d = 100000
Koruma kategorisi RT I
Test seviyeleri Seviye A group mounting
Çalışma konumu Herhangi bir konum
Ürün ağırlığı 0,037 kg
Cihaz sunumu Açılı
Ortam
Dielektrik gücü 1300 V AC kontaklar arasındaile mikro bağlantı kesme yalıtım
2000 V AC bobin ve kontak arasındaile temel yalıtım yalıtım
2000 V AC kutuplar arasındaile temel yalıtım yalıtım
Ürün sertifikaları UL
Lloyd's
CE
CSA
GOST
Standartlar IEC 61810-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
Depolama ortam koşulları -40…85 °C
Çalışma için ortam hava sıcaklığı -40…55 °C
Titreşim direnci 3 gn, genlik = +/- 1 mm[Alan](f =[Alan]10…150 Hz)çalışan 5 döngü
5 gn, genlik = +/- 1 mm[Alan](f =[Alan]10…150 Hz)çalışmayan 5 döngü
IP koruma derecesi IP40 'e uygunIEC 60529
Darbe dayanımı 10 gn için çalışma sırasında
30 gn için çalışmıyor
Kirletme derecesi 3
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,7 cm
Package 1 Width 2,1 cm
Package 1 Length 2,72 cm
Package 1 Weight 36 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 3 cm
Package 2 Width 10,2 cm
Package 2 Length 12,5 cm
Package 2 Weight 391 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 240
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 9,861 kg
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu Green Premium ürünü
REACh Düzenlemesi
print REACh Bildirisi
REACh, SVHC içermez Evet
EU RoHS Direktifi Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
print EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez Evet
Cıva içermez Evet
Çin RoHS Düzenlemesi
print Çin RoHS beyanı
RoHS muafiyet bilgileri
print Evet
Çevre Beyanı
print Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili
print Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Sözleşme garantisi
Garanti 18 months