|
|
|
RXM4AB1P7
minyatür takılabilir röle - Zelio RXM - 4 K/A - 230 V AC - 6 A
|
|
|
Ana
Ürün serisi
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Seri adı
|
Miniature
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Takılabilir röle
|
Ürün grubu
|
RXM
|
Kontak tipi ve düzenleme
|
4 K/A
|
Kontrol devresi gerilimi
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Durum LED'i
|
Olmadan
|
Kontrol tipi
|
Kilitlenebilir test butonu
|
Kullanım katsayısı
|
20 %
|
Tamamlayıcı
Pim biçimi
|
Düz
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
250 V 'e uygunIEC
300 V 'e uygunCSA
300 V 'e uygunUL
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
2,5 kV süresince 1,2/50 µs
|
Kontak malzemesi
|
AgNi
|
[Ie] nominal çalışma akımı
|
3 A -de 28 V (DC) NK 'e uygunIEC
3 A -de 250 V (AC) NK 'e uygunIEC
6 A -de 28 V (DC) NA 'e uygunIEC
6 A -de 250 V (AC) NA 'e uygunIEC
6 A -de 277 V (AC) 'e uygunUL
8 A -de 30 V (DC) 'e uygunUL
|
Sürekli çıkış akımı
|
5 A
|
Maksimum anahtarlama gerilimi
|
250 V 'e uygunIEC
|
Resistive rated load
|
6 A -de 250 V AC
6 A -de 28 V DC
|
Maksimum anahtarlama kapasitesi
|
1500 VA/168 W
|
Minimum anahtarlama kapasitesi
|
170 mW -de 10 mA, 17 V
|
Çalışma hızı
|
<= 1200 döngü/saat düşük yük
<= 18000 döngü/saat yüksüz
|
Mekanik dayanıklılık
|
10000000 cycles
|
Elektrik dayanıklılığı
|
100000 cycles için dirençli yük
|
Average coil consumption in VA
|
1,2 -de 60 Hz
|
Ortalama tüketim
|
1,2 VA -de 60 Hz
|
Düşme gerilimi eşiği
|
>= 0,15 Uc
|
Operate time
|
20 ms
|
Release time
|
20 ms
|
Average coil resistance
|
15000 Ohm -de 20 °C +/- 15 %
|
Nominal çalışma gerilimi limitleri
|
184...253 V AC
|
Güvenlik güvenilirlik verisi
|
B10d = 100000
|
Koruma kategorisi
|
RT I
|
Test seviyeleri
|
Seviye A
|
Çalışma konumu
|
Herhangi bir konum
|
CAD genel yüksekliği
|
79 mm
|
CAD genel derinliği
|
78,45 mm
|
Ürün ağırlığı
|
0,037 kg
|
Cihaz sunumu
|
Açılı
|
Ortam
Dielektrik gücü
|
1300 V AC kontaklar arasındaile mikro bağlantı kesme yalıtım
2000 V AC bobin ve kontak arasındaile temel yalıtım yalıtım
2000 V AC kutuplar arasındaile temel yalıtım yalıtım
|
Ürün sertifikaları
|
CSA
CE
Lloyd's
UL
GOST
|
Standartlar
|
EN/IEC 61810-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…85 °C
|
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-40…55 °C
|
Titreşim direnci
|
3 gn, genlik = +/- 1 mm[Alan](f =[Alan]10…150 Hz)çalışan 5 döngü
5 gn, genlik = +/- 1 mm[Alan](f =[Alan]10…150 Hz)çalışmayan 5 döngü
|
IP koruma derecesi
|
IP40 'e uygunEN/IEC 60529
|
Darbe dayanımı
|
10 gn için çalışma sırasında
30 gn için çalışmıyor
|
Kirletme derecesi
|
2
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,0 cm
|
Package 1 Width
|
2,8 cm
|
Package 1 Length
|
4,8 cm
|
Package 1 Weight
|
35,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
3,0 cm
|
Package 2 Width
|
10,3 cm
|
Package 2 Length
|
12,5 cm
|
Package 2 Weight
|
386,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
240
|
Package 3 Height
|
15,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
9,76 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
REACh, SVHC içermez
|
Evet
|
EU RoHS Direktifi
|
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
EU RoHS Bildirisi
|
Toksik ağır metal içermez
|
Evet
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Kullanım Sonu Bilgileri
|
WEEE
|
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
|
Sözleşme garantisi
|
|