Schneider-Electric
 
RXZE2M114M Resim- scope
RXZE2M114M
Soket, Harmony Elektromekanik Röleler, Rxm2 Rxm4 Röleler için, Rs'Ye Vida Bağlantısı, Karışık Kontak
Schneider Electric
Özellikler
Ana
Ürün serisi Harmony Elektromekanik Röleler
Harmony Zamanlayıcı Röleleri
Ürün uyumluluğu Takılabilir röle RXMile 2 K/A[Alan]kontak
Takılabilir röle RXMile 4 K/A[Alan]kontak
Takılabilir röle REXLile 2 K/A[Alan]kontak
Takılabilir röle REXLile 4 K/A[Alan]kontak
Takılabilir röle 782Hile 4 K/A[Alan]kontak
Ürün Grubu RXZ
[Ith] klasik açık hava termik akımı 10 A
Ürün Ya da Bileşen Tipi Soket
Kontak Tipi ve Düzenleme 4 K/A
Tamamlayıcı
[Ue] nominal çalışma voltajı < 250 V 'e uygunIEC
< 300 V 'e uygunUL
Bağlantılar - terminaller Vida konnektörleri, 1 x 0.34...1 x 2.5 mm² (AWG 22...AWG 14) esnek Kablo uçlu
Vida konnektörleri, 2 x 0.34...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) esnek Kablo uçlu
Vida konnektörleri, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) katı kablo uçsuz
Vida konnektörleri, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) katı kablo uçsuz
Pim biçimi Düz
Sıkma torku < 1 N.m için M3 vida(lar)
Sabitleme modu Vidayla (panel)
Takılabilir (35 mm simetrik DIN rayı)
Tel sıyırma uzunluğu 8 mm
Kontak terminali düzenlemesi Karışık
Nominal yıldırım darbe dayanım gerilimi (Up) 4 kV
Aşırı gerilim kategorisi III
Kirletme derecesi 3
Bölünemez miktar başına satış 10
Genişlik 27 mm
Ürün ağırlığı 0,055 kg
Ortam
IP koruma derecesi IP20 conforming to IEC 60529
Dielektrik direnci 2500 V
Standartlar IEC 61984
Ürün Sertifikaları UL
CSA
Lloyd's
İşaretleme CE
Depolama Ortam Koşulları -40…85 °C
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı -40…55 °C
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,300 cm
Package 1 Width 2,700 cm
Package 1 Length 7,500 cm
Package 1 Weight 55,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 7,800 cm
Package 2 Width 9,000 cm
Package 2 Length 14,400 cm
Package 2 Weight 584,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 230
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 13,694 kg
Sürdürülebilirlik Teklifi
Plastik olmayan ambalaj Evet
Geri dönüşüm kartonlu paket Evet
REACh Yönetmeliği
print REACh Bildirisi
REACh, SVHC içermeyen Evet
EU RoHS Direktifi Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
print EU RoHS Bildirisi
Toksik heavy metal Evet
Cıva içermeyen Evet
RoHS Muafiyet Bilgileri
print Evet
Çin RoHS Düzenlemesi
print Çin RoHS beyanı
Çevre Beyanı
print Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
WEEE Özel atık toplama işlemlerinin ardından ürün Avrupa Birliği pazarlarına atılmalı ve çöp konteynerlerine düşmemelidir
Geri alma No
Karbon ayak izi (kg CO2 eq.) 1
Sözleşme garantisi
Garanti 18 місяців