Schneider-Electric
 
VCF4 Resim- scope
VCF4
TeSys Vario - acil durdurma yük ayırıcı - 80 A - kapıda
Schneider Electric
Özellikler
Ana
Range TeSys
Product Name TeSys VARIO
Device Short Name VCF
Product Type Acil durdurma yük ayırıcısı
Tamamlayıcı
Device Composition Anahtar
Kol
Mounting Support Kol: kapı
Anahtar: kapı
Mounting Method 4 vidayla için kol
Performance Level Yüksek performans
Number of Poles 3P
Contact Type and Composition 3 NA
[Ue] IEC Rated Operational Voltage 690 V AC 50/60 Hz
IEC Rated Operational Power in W 18,5 kW -de 690 V (AC-3)
15 kW -de 230...240 V (AC-3)
22 kW -de 400...415 V (AC-3)
30 kW -de 500 V (AC-3)
30 kW -de 690 V (AC-23A)
37 kW -de 500 V (AC-23A)
18,5 kW -de 230...240 V (AC-23A)
30 kW -de 400...415 V (AC-23A)
[Ie] Rated Operational Current 57 A AC-23 Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current 80 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current 63 A
Making Capacity ( I Rms) 800 A -de 400 V AC-21A
800 A -de 400 V AC-22A
800 A -de 400 V AC-23A
Breaking Capacity 640 A -de 400 V (AC-21A)
640 A -de 400 V (AC-22A)
640 A -de 400 V (AC-23A)
Rated Conditional Short Circuit Current 10 kA -de 400 V - ilgili sigorta 80 A aM
10 kA -de 400 V - ilgili sigorta 80 A gG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity 2,1 kA -de 400 V Itepe'de
[Icw] Rated Short Time Withstand Current 960 A -de 400 V 1 s
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage 8 kV
Suitability for Isolation Evet
Network Type DC
AC
Intermittent Duty Class 30
Control Type Döner kol
Rotary Handle Mounting Style Doğrudan
Handle Color Kırmızı
Handle Front Plate Color Sarı
Rotary Handle Padlocking 1 ila 3 asmalı kilit 4…8 mm
Marking 0 - 1
Mechanical Durability 30000 cycles
Electrical Durability 30000 cycles AC-21
30000 cycles DC-1...5
IEC Terminal Connection Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri kablo 25 mm² - kablo sertligi: katı
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri kablo 16 mm² - kablo sertligi: esnek - Kablo uçlu
Tightening Torque Güç devresi: 4 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri
Base Dimension 60 x 60 mm
Height 83 mm
Width 60 mm
Product Weight 0,56 kg
Ortam
Standards IEC 60947-3
Product Certifications CCC
GL
UL
CSA
UKCA
Degree of Protection IP20 'e uygunIEC 60529
IP65
Protective Treatment TC
Mechanical Robustness Titreşimler 10...150 Hz (1 gn) 'e uygunIEC 60068-2-6
Şoklar 11 ms (30 Gn) 'e uygunIEC 60068-2-27
Ambient Air Temperature for Operation -20…50 °C
Fire Resistance 960 °C 'e uygunIEC 60695-2-1
Compatibility Code Ana yük ayırıcı
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,0 cm
Package 1 Width 8,5 cm
Package 1 Length 12,0 cm
Package 1 Weight 346,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 4,414 kg
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu Green Premium ürünü
REACh Düzenlemesi
print REACh Bildirisi
EU RoHS Direktifi Uyumlu
print EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez Evet
Cıva içermez Evet
Çin RoHS Düzenlemesi
print Çin RoHS beyanı
RoHS muafiyet bilgileri
print Evet
Çevre Beyanı
print Çevresel Ürün Profili
WEEE Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
PVC içermez Evet
Sözleşme garantisi
Garanti 18 months