|
|
|
VCFN20GE
muhafazalı anahtar bağlantı kesici Vario VCFN - 3 kutup - 16 A
|
|
|
Ana
Seri
|
TeSys
|
Ürün adı
|
TeSys Mini-VARIO
|
Ürün grubu
|
VCFN
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Acil durdurma yük ayırıcısı
|
Performans düzeyi
|
Standart
|
Kutup tanımı
|
3P
|
Kontrol tipi
|
Döner kol
|
Kol rengi
|
Kırmızı
|
Kol ön plaka rengi
|
Sarı
|
Döner kurma kolu kilitleme
|
1 ila 3 asmalı kilit 4…8 mm
|
Tamamlayıcı
İşaretleme
|
0 - 1
|
[Ue] nominal çalışma voltajı
|
690 V AC
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
8 kV
|
[Ithe] klasik muhafazalı termik akım
|
16 A
|
[Ie] nominal çalışma akımı
|
11 A (AC-23A) -de 400 V
|
W cinsinden nominal çalışma gücü
|
5,5 kW -de 400 V (AC-23)
4 kW -de 400 V (AC-3)
|
Kesintili görev sınıfı
|
30
|
Making capacity ( I Rms)
|
200 A -de 400 V AC-21A
200 A -de 400 V AC-22A
200 A -de 400 V AC-23A
|
[Icm] nominal kısa devre kapama kapasitesi
|
0,5 kA -de 400 V Itepe'de
|
[Icw] rated short-time withstand Rms current
|
140 A -de 400 V 1 s
|
Nominal koşullu kısa devre akımı
|
6 kA -de 400 V - ilgili sigorta 20 A aM
6 kA -de 400 V - ilgili sigorta 20 A gG
|
Kesme kapasitesi
|
200 A -de 400 V (AC-21A)
200 A -de 400 V (AC-22A)
200 A -de 400 V (AC-23A)
|
Mekanik dayanıklılık
|
50000 cycles
|
Elektrik dayanıklılığı
|
30000 cycles DC-1...5
50000 cycles AC-21
|
Yalıtıma uygunluk
|
Evet
|
Bağlantılar - terminaller
|
Kontrol devresi: konnektör kablo(lar) 4 mm² esnek ile
Kontrol devresi: konnektör kablo(lar) 4 mm² katı
|
Sıkma torku
|
Kontrol devresi: 0,7 N.m - üzerinde konnektör
|
Yangına dayanıklılık
|
960 °C 'e uygunIEC 60595-2-1
|
Handle front plate dimension
|
60 x 60 mm
|
Yükseklik
|
131 mm
|
Genişlik
|
82,5 mm
|
Derinlik
|
106 mm
|
Ürün ağırlığı
|
0,422 kg
|
Ortam
Standartlar
|
IEC 60947-4-1
|
Koruyucu bakım
|
TC
|
Mekanik dayanıklılık
|
Titreşimler 10...150 Hz (1 gn) 'e uygunIEC 60068-2-6
Şoklar 11 ms (30 Gn) 'e uygunIEC 60068-2-27
|
Nominal çalışma ortam sıcaklığı
|
-20…50 °C
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
Db
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,500 cm
|
Package 1 Width
|
11,500 cm
|
Package 1 Length
|
13,500 cm
|
Package 1 Weight
|
304,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
7
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,381 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
112
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
46,096 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
REACh, SVHC içermez
|
Evet
|
EU RoHS Direktifi
|
Uyumlu
EU RoHS Bildirisi
|
Toksik ağır metal içermez
|
Evet
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
WEEE
|
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
|
Sözleşme garantisi
|
|