|
|
|
VW3A1101
uzak grafik terminali - 240 x 160 piksel - IP54
|
|
|
Ana
Ürün serisi
|
Altivar
|
Seri uyumluluğu
|
Altivar 312
Altivar 61
Altivar Lift
Altivar 32
Altivar Machine ATV320
Altivar 312 Solar
Altivar 212
Altivar 71
Altivar 61Q
Altivar 71Q
|
Aksesuar / ayrı parça kategorisi
|
Ekran ve sinyalleme aksesuarları
|
Aksesuar / ayrı parça tipi
|
Ekran terminali
|
Aksesuar / ayrı parça varış yeri
|
Değişken hızlı sürücü
|
Ürüne özel uygulama
|
Sürücünün kontrolü, ayarlanması ve yapılandırılması
Yapılandırmaların kaydedilmesi ve indirilmesi
Akım değerlerinin gösterimi
|
IP koruma derecesi
|
IP54
|
Tamamlayıcı
Montaj konumu
|
Panonun kapısında
|
Kullanıcı dili
|
İtalyanca
İngilizce
Fransızca
İspanyolca
Almanca
Çince
|
Mesaj ekranı kapasitesi
|
8 hat
|
Piksel çözünürlüğü
|
240 x 160
|
Ürün ağırlığı
|
0,145 kg
|
Ortam
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-15…50 °C
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,000 cm
|
Package 1 Width
|
16,500 cm
|
Package 1 Length
|
23,000 cm
|
Package 1 Weight
|
275,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
7
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,413 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
56
|
Package 3 Height
|
77,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
28,420 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
EU RoHS Direktifi
|
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
|
Sözleşme garantisi
|
|