|
|
|
VW3A1113
Düz Metin Ekran Terminali - 128 x 64 piksel - IP21
|
|
|
Ana
Ürün serisi
|
Altivar
|
Seri uyumluluğu
|
Easy Altivar 610
Altivar Machine ATV340
|
Aksesuar / ayrı parça kategorisi
|
Ekran ve sinyalleme aksesuarları
|
Aksesuar / ayrı parça tipi
|
Ekran terminali
|
Aksesuar / ayrı parça varış yeri
|
Değişken hızlı sürücü
|
Ürüne özel uygulama
|
Sürücünün kontrolü, ayarlanması ve yapılandırılması
Akım değerlerinin gösterimi
Yapılandırmaların kaydedilmesi ve indirilmesi
|
IP koruma derecesi
|
IP21
|
Tamamlayıcı
Kullanıcı dili
|
Fransızca
Almanca
İngilizce
İspanyolca
İtalyanca
Çince
|
Gerçek zamanlı saat
|
Olmadan
|
Ekran tipi
|
Arkadan aydınlatmalı LCD ekran Beyaz
|
Mesaj ekranı kapasitesi
|
2 satır
|
Piksel çözünürlüğü
|
128 x 64
|
Ürün ağırlığı
|
0,05 kg
|
Ortam
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-15…50 °C
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,700 cm
|
Package 1 Width
|
9,200 cm
|
Package 1 Length
|
12,400 cm
|
Package 1 Weight
|
99,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
45
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
5,360 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
EU RoHS Direktifi
|
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
|
Sözleşme garantisi
|
|