Kontrol istasyonu tipi
|
Çift yalıtımlı
|
Muhafaza malzemesi
|
Polipropilen
|
Elektrikli devre tipi
|
Kontrol devresi
|
Muhafaza tipi
|
Tamamen kullanıma hazır
|
Kontrol istasyonu uygulaması
|
Tek hızlı kaldırma motorunun kontrolü
|
Kontrol istasyonu düzenleme
|
6 basmalı düğme
|
Kontrol düğmesi tipi
|
Ilk basmalı düğme 1 NA raise, slow
Ikinci basmalı düğme 1 NA lower, slow
Dördüncü basmalı düğme 1 NA left, slow
Üçüncü basmalı düğme 1 NA right, slow
Beşinci basmalı düğme 1 NA ileri yavaş
Altıncı basmalı düğme 1 NA geri, yavaş
|
Ürün uyumluluğu
|
ZB2BE101 her bir yön için
|
Mekanik kilitleme
|
Çiftler arasında mekanik kilitleme ile
|
Kontrol istasyonu rengi
|
Sarı
|
Bağlantılar - terminaller
|
Vida kelepçesi terminalleri, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² kablo uçsuz
Vida kelepçesi terminalleri, 1 x 0,5...2 x 1,5 mm² Kablo uçlu
|
Standartlar
|
CSA C22.2 No 14
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60204-32
|
Ürün sertifikaları
|
CCC
GOST
|
Koruyucu bakım
|
TH
|
Nominal çalışma ortam sıcaklığı
|
-25…70 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…70 °C
|
Titreşim direnci
|
15 gn (f= 10…500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
|
Darbe dayanımı
|
100 gn 'e uygunIEC 60068-2-27
|
Aşırı gerilim kategorisi
|
Class II 'e uygunIEC 61140
|
IP koruma derecesi
|
IP65 'e uygunIEC 60529
|
IK koruma derecesi
|
IK08 conforming to EN 50102
|
Mekanik dayanıklılık
|
1000000 cycles
|
Kablo girişi
|
Adımlı girişli kauçuk bilezik 8…26 mm
|
Kontak kodu gösterimi
|
A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A 'e uygunIEC 60947-5-1 ek A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A 'e uygunIEC 60947-5-1 ek A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A 'e uygunIEC 60947-5-1 ek A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A 'e uygunIEC 60947-5-1 ek A
|
[Ithe] klasik muhafazalı termik akım
|
10 A
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
600 V (kirlilik derecesi 3)
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
6 kV 'e uygunIEC 60947-1
|
Kontak işlemi
|
Yavaş kesen
|
Terminaller arasında maksimum direnç
|
25 MOhm
|
Çalışma gücü
|
10 N basmalı düğme
|
Kisa devre korumasi
|
10 A sigorta koruma tarafindan kartuş sigorta tip gG
|
W cinsinden nominal çalışma gücü
|
40 W DC-13 için 1000000 cycles, çalisma hizi <60 cyc/mn -de 120 V, yük faktörü = 0,5 (endüktif yük) 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
48 W DC-13 için 1000000 cycles, çalisma hizi <60 cyc/mn -de 48 V, yük faktörü = 0,5 (endüktif yük) 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
65 W DC-13 için 1000000 cycles, çalisma hizi <60 cyc/mn -de 24 V, yük faktörü = 0,5 (endüktif yük) 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
|
Terminallerin açıklaması ISO n°1
|
(13-14)NO
|
Terminal tanımlayıcı
|
(11-12)NK
(13-14)NA
|
Ürün ağırlığı
|
0,86 kg
|