Ana
Ürün serisi
|
Harmony XAC
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Asılı kontrol istasyonu
|
Ürün grubu
|
XACA
|
Tamamlayıcı
Kontrol istasyonu tipi
|
Çift yalıtımlı
|
Muhafaza malzemesi
|
Polipropilen
|
Elektrikli devre tipi
|
Kontrol devresi
|
Muhafaza tipi
|
Tamamen kullanıma hazır
|
Kontrol istasyonu uygulaması
|
2 hızlı kaldırma motorunun kontrolü
|
Mekanik kilitleme
|
Çiftler arasında mekanik kilitleme ile
|
Kontrol istasyonu rengi
|
Sarı
|
Bağlantılar - terminaller
|
Vida kelepçesi terminalleri, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² kablo uçsuz
Vida kelepçesi terminalleri, 1 x 0,5...2 x 1,5 mm² Kablo uçlu
|
Koruyucu bakım
|
TH
|
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-25…70 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…70 °C
|
Titreşim direnci
|
15 gn (f= 10…500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
|
Darbe dayanımı
|
100 gn 'e uygunIEC 60068-2-27
|
Aşırı gerilim kategorisi
|
Class II 'e uygunIEC 61140
|
IP koruma derecesi
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
IK koruma derecesi
|
IK08 conforming to EN 50102
|
Mekanik dayanıklılık
|
1000000 cycles
|
Kablo girişi
|
Adımlı girişli kauçuk bilezik 8…26 mm
|
Kontak kodu gösterimi
|
A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A 'e uygunIEC 60947-5-1 ek A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A 'e uygunIEC 60947-5-1 ek A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A 'e uygunIEC 60947-5-1 ek A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A 'e uygunIEC 60947-5-1 ek A
|
[Ithe] klasik muhafazalı termik akım
|
10 A
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
6 kV 'e uygunIEC 60947-1
|
Kontak işlemi
|
Yavaş kesen
|
Terminaller arasında maksimum direnç
|
25 MOhm
|
Kisa devre korumasi
|
10 A sigorta koruma tarafindan kartuş sigorta tip gG
|
W cinsinden nominal çalışma gücü
|
40 W DC-13 için 1000000 cycles, çalisma hizi <60 cyc/mn -de 120 V, yük faktörü = 0,5 (endüktif yük) 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
48 W DC-13 için 1000000 cycles, çalisma hizi <60 cyc/mn -de 48 V, yük faktörü = 0,5 (endüktif yük) 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
65 W DC-13 için 1000000 cycles, çalisma hizi <60 cyc/mn -de 24 V, yük faktörü = 0,5 (endüktif yük) 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,500 cm
|
Package 1 Width
|
9,000 cm
|
Package 1 Length
|
57,000 cm
|
Package 1 Weight
|
1,074 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
13,538 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
48
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
62,152 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
REACh, SVHC içermez
|
Evet
|
EU RoHS Direktifi
|
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
EU RoHS Bildirisi
|
Toksik ağır metal içermez
|
Evet
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur