|
|
|
XACA9412
Buton için yuvarlak başlık - yaylı dönüş - XAC-A - siyah - koryc kapaklı
|
|
|
Ana
Ürün serisi
|
Harmony XAC
|
Ürün Ya da Bileşen Tipi
|
Buton için ba?l?k
|
Bileşen adı
|
XACA
|
Tamamlayıcı
İşaretleme
|
I?aretsiz
|
Operatör ek bilgisi
|
Koruyucu kapak
|
Başlık/Operatör veya Lens Rengi
|
Siyah
|
Ürün uyumluluğu
|
XACA..
|
Montaj Konumu
|
Muhafazan?n önü
|
Bölünemez miktar başına satış
|
10
|
Standartlar
|
CSA C22.2 No 14
UL 508
IEC 60204-32
IEC 60947-5-1
|
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı
|
-25…70 °C
|
Depolama Ortam Koşulları
|
-40…70 °C
|
Titreşim direnci
|
15 gn (f= 10…500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
|
Darbe dayanımı
|
100 gn 'e uygunIEC 60068-2-27
|
Aşırı gerilim kategorisi
|
Class II 'e uygunIEC 61140
|
IP koruma derecesi
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
IK koruma derecesi
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Ürün Ağırlığı
|
0,01 kg
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,200 cm
|
Package 1 Width
|
3,000 cm
|
Package 1 Length
|
3,000 cm
|
Package 1 Weight
|
9,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
4,000 cm
|
Package 2 Width
|
8,000 cm
|
Package 2 Length
|
12,000 cm
|
Package 2 Weight
|
95,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
700
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
7,120 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
REACh Yönetmeliği
|
REACh Bildirisi
|
REACh, SVHC içermeyen
|
Evet
|
EU RoHS Direktifi
|
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
EU RoHS Bildirisi
|
Toksik heavy metal
|
Evet
|
Cıva içermeyen
|
Evet
|
RoHS Muafiyet Bilgileri
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
Döngüsellik Profili
|
Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
|
Karbon ayak izi (kg CO2 eq.)
|
1
|
Sözleşme garantisi
|
|