|
|
|
XALD05
açık gri tabanlı koyu gri boş muhafaza kapağı - 5 kesim
|
|
|
Ana
Ürün serisi
|
Harmony XALD
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Boş kontrol istasyonu
|
Ürün grubu
|
XALD
|
Ürün varış yeri
|
XB5 Ø 22 mm kontrol ve sinyalleme birimleri için
|
Kesimin sayısı
|
5 kesim
|
Muhafazanın tabanının rengi
|
Açık gri (RAL 7035)
|
Kapağın rengi
|
Koyu gri (RAL 7016)
|
Malzeme
|
Polikarbonat
|
Kablo girişi
|
Kablo girişi için 2 knock-out, kelepçeleme kapasitesi: 14 mm
Pg 13 kablo rakoru ve ISO M20 için 2 knock-out, kelepçeleme kapasitesi: 12 mm
|
IP koruma derecesi
|
IP66 'e uygunIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Tamamlayıcı
Montaj stili
|
Müşteri tertibatı için
|
Yatay sıraların sayısı
|
1
|
Dikey sıraların sayısı
|
5
|
Ürün ağırlığı
|
0,322 kg
|
Yüksek basınçlı rondelaya direnç
|
7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m
|
Bloğun montajı
|
Arka montaj
Ön montaj
|
Elektrik yapısı kodu
|
SR2
PR1
SR1
MR1
MF2
MF1
SF1
PF2
PF1
SF2
|
Ana grup
|
5 kesim
|
Ürünün grubu
|
Standart gri
|
Ortam
Koruyucu bakım
|
TH
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…70 °C
|
Nominal çalışma ortam sıcaklığı
|
-40…70 °C
|
Aşırı gerilim kategorisi
|
Class II 'e uygunIEC 60536
|
NEMA koruma derecesi
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK koruma derecesi
|
IK03 conforming to IEC 62262
|
Standartlar
|
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
UL 508
IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
19,700 cm
|
Package 1 Width
|
7,000 cm
|
Package 1 Length
|
7,600 cm
|
Package 1 Weight
|
303,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
18
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
5,877 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
144
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
57,836 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sözleşme garantisi
|
|