Ana
Ürün serisi
|
Harmony XALK
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Eksiksiz kontrol istasyonu
|
Ürün grubu
|
XALK
|
Ürün varış yeri
|
XB5 Ø 22 mm kontrol ve sinyalleme birimleri için
|
Kontrol istasyonu uygulaması
|
Acil kapatma fonksiyonu
Acil durdurma fonkisyonu
|
Muhafazanın tabanının rengi
|
Açık gri (RAL 7035)
|
Kapağın rengi
|
Sarı (RAL 1021)
|
Malzeme
|
Polikarbonat
|
Operatör profili
|
1 mantar başlık basmalı düğmesi
|
Operatörlerin açıklaması
|
Kırmızı işaretsiz 1 NK
|
Sıfırlama
|
Döndürülerek serbest bırakılan
|
Kontrol istasyonu düzenleme
|
1 mantar başlık Ø 40 mm basmalı düğmesi, kırmızı 1 NK işaretsiz isaret
|
Kontak işlemi
|
Yavaş kesen
|
Tamamlayıcı
Kablo girişi
|
Kablo girişi için 1 knock-out 0…14 mm
Pg 13 kablo rakoru ve ISO M20 için 2 knock-out 0…12 mm
|
Ürün ağırlığı
|
0,194 kg
|
Yüksek basınçlı rondelaya direnç
|
7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m
|
Pozitif açıklık
|
Ile 'e uygunIEC 60947-5-1 ek K
|
Çalışma hareketi
|
1,5 mm (NK değişimi elektrik durumu)
2,6 mm (Elektrik durumu değişimi YOK)
4,3 mm (toplam hareket)
|
Çalışma gücü
|
44 N NK + NA değişimi elektrik durumu
|
Mekanik dayanıklılık
|
300000 cycles
|
Bağlantılar - terminaller
|
Vida kelepçesi terminalleri, <= 2 x 1,5 mm² Kablo uçlu 'e uygunIEC 60947-1
Vida kelepçesi terminalleri, >= 1 x 0,22 mm² kablo uçsuz 'e uygunIEC 60947-1
|
Sıkma torku
|
0,8…1,2 N.m 'e uygunIEC 60947-1
|
Vida başının şekli
|
Çapraz ile uyumludur Philips no 1 tornavida
Çapraz ile uyumludur pozidriv No 1 tornavida
Slotlu ile uyumludur düz Ø 4 mm tornavida
Slotlu ile uyumludur düz Ø 5,5 mm tornavida
|
Kontak malzemesi
|
Gümüş alaşım (Ag/Ni)
|
Kisa devre korumasi
|
10 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunIEC 60947-5-1
|
[Ith] klasik açık hava termik akımı
|
10 A 'e uygunIEC 60947-5-1
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
600 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunIEC 60947-1
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
6 kV 'e uygunIEC 60947-1
|
[Ie] nominal çalışma akımı
|
3 A -de 240 V, AC-15, A600 'e uygunIEC 60947-5-1
6 A -de 120 V, AC-15, A600 'e uygunIEC 60947-5-1
0,1 A -de 600 V, DC-13, Q600 'e uygunIEC 60947-5-1
0,27 A -de 250 V, DC-13, Q600 'e uygunIEC 60947-5-1
0,55 A -de 125 V, DC-13, Q600 'e uygunIEC 60947-5-1
1,2 A -de 600 V, AC-15, A600 'e uygunIEC 60947-5-1
|
Elektrik dayanıklılığı
|
1000000 cycles, AC-15, 2 A -de 230 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
1000000 cycles, AC-15, 3 A -de 120 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
1000000 cycles, AC-15, 4 A -de 24 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
1000000 cycles, DC-13, 0,2 A -de 110 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
1000000 cycles, DC-13, 0,5 A -de 24 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
|
Elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4
|
Λ < 10exp(-6) -de 5 V, 1 mA 'e uygunIEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) -de 17 V, 5 mA 'e uygunIEC 60947-5-4
|
Ortam
Koruyucu bakım
|
TH
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…70 °C
|
Nominal çalışma ortam sıcaklığı
|
-40…70 °C
|
Aşırı gerilim kategorisi
|
Class II 'e uygunIEC 60536
|
IP koruma derecesi
|
IP66 'e uygunIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
NEMA koruma derecesi
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK koruma derecesi
|
IK03 conforming to IEC 62262
|
Standartlar
|
IEC 60204-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
ISO 13850
JIS C 4520
IEC 60364-5-53
IEC 60947-5-5
UL 508
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
|
Titreşim direnci
|
5 gn (f= 12…500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
|
Darbe dayanımı
|
30 gn (süre = 18 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27
50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,700 cm
|
Package 1 Width
|
7,000 cm
|
Package 1 Length
|
7,000 cm
|
Package 1 Weight
|
161,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
6,786 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
320
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
62,788 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
REACh, SVHC içermez
|
Evet
|
EU RoHS Direktifi
|
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
EU RoHS Bildirisi
|
Toksik ağır metal içermez
|
Evet
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Kullanım Sonu Bilgileri