Ana
Ürün serisi
|
Harmony XB4
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Işıklı seçici anahtar
|
Ürün grubu
|
XB4
|
Şev malzemesi
|
Krom kaplı metal
|
Sabitleme bileziği malzemesi
|
Zamak
|
Başlık tipi
|
Standard
|
Montaj çapı
|
22 mm
|
Bölünemez miktar başına satış
|
1
|
Sinyalleme birimi başlığı biçimi
|
Yuvarlak
|
Operatörün tipi
|
Sabit
|
Operatör profili
|
Yeşil standart kol
|
Operatör konum bilgisi
|
2 konum 90°
|
Kontak tipi ve düzenleme
|
1 NA + 1 NK
|
Kontak işlemi
|
Yavaş kesen
|
Bağlantılar - terminaller
|
Vida kelepçesi terminalleri, <= 2 x 1,5 mm² Kablo uçlu 'e uygunEN/IEC 60947-1
Vida kelepçesi terminalleri, >= 1 x 0,22 mm² kablo uçsuz 'e uygunEN/IEC 60947-1
|
Işık kaynağı
|
Universal LED
|
Ampul tabanı
|
Entegre LED
|
[Us] nominal besleme gerilimi
|
24 V AC/DC -de 50/60 Hz
|
Tamamlayıcı
Yükseklik
|
47 mm
|
Genişlik
|
30 mm
|
Derinlik
|
68 mm
|
Terminallerin açıklaması ISO n°1
|
(13-14)NO
(21-22)NC
|
Ürün ağırlığı
|
0,111 kg
|
Yüksek basınçlı rondelaya direnç
|
7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m
|
Kontak kullanımı
|
Standart kontaklar
|
Pozitif açıklık
|
Ile 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek K
|
Çalışma torku
|
0,14 N.m Elektrik durumu değişimi YOK
|
Mekanik dayanıklılık
|
1000000 cycles
|
Sıkma torku
|
0,8…1,2 N.m 'e uygunEN 60947-1
|
Vida başının şekli
|
Çapraz ile uyumludur Philips no 1 tornavida
Çapraz ile uyumludur pozidriv No 1 tornavida
Slotlu ile uyumludur düz Ø 4 mm tornavida
Slotlu ile uyumludur düz Ø 5,5 mm tornavida
|
Kontak malzemesi
|
Gümüş alaşım (Ag/Ni)
|
Kisa devre korumasi
|
10 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
|
[Ith] klasik açık hava termik akımı
|
10 A 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
600 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunEN 60947-1
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
6 kV 'e uygunEN 60947-1
|
[Ie] nominal çalışma akımı
|
3 A -de 240 V, AC-15, A600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
6 A -de 120 V, AC-15, A600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
0,1 A -de 600 V, DC-13, Q600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
0,27 A -de 250 V, DC-13, Q600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
0,55 A -de 125 V, DC-13, Q600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
1,2 A -de 600 V, AC-15, A600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
|
Elektrik dayanıklılığı
|
1000000 cycles, AC-15, 2 A -de 230 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN 60947-5-1 ek C
1000000 cycles, AC-15, 3 A -de 120 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN 60947-5-1 ek C
1000000 cycles, AC-15, 4 A -de 24 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN 60947-5-1 ek C
1000000 cycles, DC-13, 0,2 A -de 110 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN 60947-5-1 ek C
1000000 cycles, DC-13, 0,5 A -de 24 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN 60947-5-1 ek C
|
Elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4
|
Λ < 10exp(-6) -de 5 V ve 1 mA temiz ortamda 'e uygunEN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) -de 17 V ve 5 mA temiz ortamda 'e uygunEN/IEC 60947-5-4
|
Sinyalleme tipi
|
Sabit
|
Besleme gerilimi limitleri
|
19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
|
Akım tüketimi
|
18 mA
|
Hizmet ömrü
|
100000 h nominal gerilimde ve 25 °C
|
Kesinti dayanımı
|
1 kV 'e uygunIEC 61000-4-5
|
Cihaz sunumu
|
Açılı
|
Ortam
Koruyucu bakım
|
TH
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…70 °C
|
Nominal çalışma ortam sıcaklığı
|
-40…70 °C
|
Elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı
|
Sınıf I 'e uygunIEC 60536
|
IP koruma derecesi
|
IP66 'e uygunIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
NEMA koruma derecesi
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK koruma derecesi
|
IK06 'e uygunIEC 50102
|
Standartlar
|
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Ürün sertifikaları
|
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
BV
CSA
UL
|
Titreşim direnci
|
5 gn (f= 2…500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
|
Darbe dayanımı
|
30 gn (süre = 18 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27
50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27
|
Hızlı geçici akımlara direnç
|
2 kV 'e uygunIEC 61000-4-4
|
Elektromanyetik alanlara direnç
|
10 V/m 'e uygunIEC 61000-4-3
|
Elektrostatik deşarja direnç
|
6 kV kontakta (metal parçalarda) 'e uygunIEC 61000-4-2
8 kV serbest havada (yalıtım parçalarında) 'e uygunIEC 61000-4-2
|
Elektromanyetik emisyon
|
Sınıf B 'e uygunIEC 55011
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,7 cm
|
Package 1 Width
|
5,2 cm
|
Package 1 Length
|
3,3 cm
|
Package 1 Weight
|
110 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
11,487 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
800
|
Package 3 Height
|
77 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
103,004 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
REACh, SVHC içermez
|
Evet
|
EU RoHS Direktifi
|
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
EU RoHS Bildirisi
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Kullanım Sonu Bilgileri
|
WEEE
|
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
|
Sözleşme garantisi
|