Ana
Ürün serisi
|
Harmony XB4
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Push-buton
|
Ürün grubu
|
XB4
|
Ürün uyumluluğu
|
Yazı tutucu ile uyumlu değil
|
Şev malzemesi
|
Krom kaplı metal
|
Sabitleme bileziği malzemesi
|
Zamak
|
Montaj çapı
|
22,5 mm
|
Bölünemez miktar başına satış
|
1
|
Sinyalleme birimi başlığı biçimi
|
Yuvarlak
|
Operatörün tipi
|
Yaylı kurma
|
Operatör profili
|
Kırmızı çıkık, işaretsiz
|
Başlık tipi
|
Standard
|
Operatör ek bilgisi
|
Renksiz koruyucu kapak
|
Kontak tipi ve düzenleme
|
1 NK
|
Kontak işlemi
|
Yavaş kesen
|
Bağlantılar - terminaller
|
Vida kelepçesi terminalleri, <= 2 x 1,5 mm² Kablo uçlu 'e uygunIEC 60947-1
Vida kelepçesi terminalleri, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² kablo uçsuz 'e uygunIEC 60947-1
|
Tamamlayıcı
Yükseklik
|
47 mm
|
Genişlik
|
30 mm
|
Derinlik
|
61 mm
|
Terminallerin açıklaması ISO n°1
|
(21-22)NC
|
Ürün ağırlığı
|
0,082 kg
|
Yüksek basınçlı rondelaya direnç
|
7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m
|
Kontak kullanımı
|
Standart kontaklar
|
Pozitif açıklık
|
Ile 'e uygunIEC 60947-5-1 ek K
|
Çalışma hareketi
|
1,5 mm (NK değişimi elektrik durumu)
4,3 mm (toplam hareket)
|
Çalışma gücü
|
3,5 N NK değişimi elektrik durumu
|
Mekanik dayanıklılık
|
10000000 cycles
|
Sıkma torku
|
0,8…1,2 N.m 'e uygunIEC 60947-1
|
Vida başının şekli
|
Çapraz ile uyumludur Philips no 1 tornavida
Çapraz ile uyumludur pozidriv No 1 tornavida
Slotlu ile uyumludur düz Ø 4 mm tornavida
Slotlu ile uyumludur düz Ø 5,5 mm tornavida
|
Kontak malzemesi
|
Gümüş alaşım (Ag/Ni)
|
Kisa devre korumasi
|
10 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunIEC 60947-5-1
|
[Ith] klasik açık hava termik akımı
|
10 A 'e uygunIEC 60947-5-1
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
600 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunIEC 60947-1
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
6 kV 'e uygunIEC 60947-1
|
[Ie] nominal çalışma akımı
|
3 A -de 240 V, AC-15, A600 'e uygunIEC 60947-5-1
6 A -de 120 V, AC-15, A600 'e uygunIEC 60947-5-1
0,1 A -de 600 V, DC-13, Q600 'e uygunIEC 60947-5-1
0,27 A -de 250 V, DC-13, Q600 'e uygunIEC 60947-5-1
0,55 A -de 125 V, DC-13, Q600 'e uygunIEC 60947-5-1
1,2 A -de 600 V, AC-15, A600 'e uygunIEC 60947-5-1
|
Elektrik dayanıklılığı
|
1000000 cycles, AC-15, 2 A -de 230 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
1000000 cycles, AC-15, 3 A -de 120 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
1000000 cycles, AC-15, 4 A -de 24 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
1000000 cycles, DC-13, 0,2 A -de 110 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
1000000 cycles, DC-13, 0,5 A -de 24 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
|
Elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4
|
Λ < 10exp(-6) -de 5 V ve 1 mA temiz ortamda 'e uygunIEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) -de 17 V ve 5 mA temiz ortamda 'e uygunIEC 60947-5-4
|
Cihaz sunumu
|
Açılı
|
Ortam
Koruyucu bakım
|
TH
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…70 °C
|
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-40…70 °C
|
Aşırı gerilim kategorisi
|
Sınıf I 'e uygunIEC 60536
|
IP koruma derecesi
|
IP66 'e uygunIEC 60529
IP67
|
NEMA koruma derecesi
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK koruma derecesi
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Standartlar
|
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
UL 508
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
|
Ürün sertifikaları
|
CSA
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
UL listeli
BV
GL
|
Titreşim direnci
|
5 gn (f= 2…500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
|
Darbe dayanımı
|
30 gn (süre = 18 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27
50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,800 cm
|
Package 1 Width
|
3,400 cm
|
Package 1 Length
|
5,400 cm
|
Package 1 Weight
|
82,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
8,800 cm
|
Package 2 Width
|
3,400 cm
|
Package 2 Length
|
26,500 cm
|
Package 2 Weight
|
410,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
150
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
12,997 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
REACh, SVHC içermez
|
Evet
|
EU RoHS Direktifi
|
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
EU RoHS Bildirisi
|
Toksik ağır metal içermez
|
Evet
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Kullanım Sonu Bilgileri