Schneider-Electric
 
XB4BS142 Resim- scope
XB4BS142
kırmızı Ø40 Acil kapatma Buton si Ø22 mandallama anahtarla bırakılan 1NK
Schneider Electric
Özellikler
Ana
Ürün serisi Harmony XB4
Ürün ya da bileşen tipi Eksiksiz acil kapatma basmalı düğme
Ürün grubu XB4
Şev malzemesi Krom kaplı metal
Sabitleme bileziği malzemesi Zamak
Montaj çapı 22 mm
Bölünemez miktar başına satış 1
Sinyalleme birimi başlığı biçimi Yuvarlak
Operatörün tipi Mekanik mandallama
Başlık tipi Standard
Sıfırlama Anahtarla bırakılan
Operatör profili Kırmızı mantar Ø 40 mm, işaretsiz
Anahtar kilidinin tipi Key 455
Anahtar geri çekme konumu Merkez
Kontak işlemi Yavaş kesen
Bağlantılar - terminaller Vida kelepçesi terminalleri, <= 2 x 1,5 mm² Kablo uçlu 'e uygunEN 60947-1
Vida kelepçesi terminalleri, >= 1 x 0,22 mm² kablo uçsuz 'e uygunEN 60947-1
Tamamlayıcı
Yükseklik 47 mm
Genişlik 40 mm
Derinlik 104 mm
Terminallerin açıklaması ISO n°1 (21-22)NC
Ürün ağırlığı 0,133 kg
Yüksek basınçlı rondelaya direnç 7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m
Kontak kullanımı Standart kontaklar
Pozitif açıklık Ile 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek K
Çalışma hareketi 1,5 mm (NK değişimi elektrik durumu)
4,3 mm (toplam hareket)
Mekanik dayanıklılık 3000000 cycles
Sıkma torku 0,8…1,2 N.m 'e uygunEN 60947-1
Vida başının şekli Çapraz ile uyumludur Philips no 1 tornavida
Çapraz ile uyumludur pozidriv No 1 tornavida
Slotlu ile uyumludur düz Ø 4 mm tornavida
Slotlu ile uyumludur düz Ø 5,5 mm tornavida
Kontak malzemesi Gümüş alaşım (Ag/Ni)
Kisa devre korumasi 10 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
[Ith] klasik açık hava termik akımı 10 A 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
[Ui] nominal yalıtım voltajı 600 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunEN 60947-1
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 6 kV 'e uygunEN 60947-1
[Ie] nominal çalışma akımı 3 A -de 240 V, AC-15, A600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
6 A -de 120 V, AC-15, A600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
0,1 A -de 600 V, DC-13, Q600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
0,27 A -de 250 V, DC-13, Q600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
0,55 A -de 125 V, DC-13, Q600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
1,2 A -de 600 V, AC-15, A600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
Elektrik dayanıklılığı 1000000 cycles, AC-15, 2 A -de 230 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C
1000000 cycles, AC-15, 3 A -de 120 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C
1000000 cycles, AC-15, 4 A -de 24 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C
1000000 cycles, DC-13, 0,2 A -de 110 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C
1000000 cycles, DC-13, 0,5 A -de 24 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C
Elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) -de 5 V ve 1 mA temiz ortamda 'e uygunEN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) -de 17 V ve 5 mA temiz ortamda 'e uygunEN/IEC 60947-5-4
Cihaz sunumu Açılı
Ortam
Koruyucu bakım TH
Depolama ortam koşulları -40…70 °C
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -40…70 °C
Elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı Sınıf I 'e uygunIEC 60536
IP koruma derecesi IP66 'e uygunIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
NEMA koruma derecesi NEMA 13
NEMA 4X
IK koruma derecesi IK03 conforming to IEC 50102
Standartlar CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
IEC 60364-5-53
EN/IEC 60947-5-4
UL 508
JIS C8201-1
Ürün sertifikaları CSA
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
UL listeli
DNV
Titreşim direnci 5 gn (f= 2…500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
Darbe dayanımı 30 gn (süre = 18 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27
50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27
Sürdürülebilirlik Teklifi
REACh, SVHC içermez Evet
EU RoHS Direktifi Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
print EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez Evet
Cıva içermez Evet
Çin RoHS Düzenlemesi
print Çin RoHS beyanı
RoHS muafiyet bilgileri
print Evet
WEEE Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Sözleşme garantisi
Garanti 18 months