Schneider-Electric
 
XB4BV61 Resim- scope
XB4BV61
<=250V BA9s ampul için beyaz eksiksiz pilot ışığı Ø22 düz lens
Schneider Electric
Özellikler
Ana
Ürün serisi Harmony XB4
Ürün ya da bileşen tipi Pilot ışığı
Ürün grubu XB4
Şev malzemesi Krom kaplı metal
Sabitleme bileziği malzemesi Zamak
Başlık tipi Standard
Montaj çapı 22 mm
Bölünemez miktar başına satış 1
Sinyalleme birimi başlığı biçimi Yuvarlak
Başlık/operatör veya lens rengi Beyaz
Operatör ek bilgisi Daz lens ile
Işık kaynağı Ampul dahil değil
Ampul tabanı BA 9s
Işık bloğu beslemesi Doğrudan <2,4 W
[Us] nominal besleme gerilimi <= 250 V
Tamamlayıcı
Yükseklik 47 mm
Genişlik 30 mm
Derinlik 55 mm
Terminallerin açıklaması ISO n°1 (X1-X2)PL
Ürün ağırlığı 0,075 kg
Yüksek basınçlı rondelaya direnç 7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m
Bağlantılar - terminaller Vida kelepçesi terminalleri, <= 2 x 1,5 mm² Kablo uçlu 'e uygunEN/IEC 60947-1
Vida kelepçesi terminalleri, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² kablo uçsuz 'e uygunEN/IEC 60947-1
[Ui] nominal yalıtım voltajı 250 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunEN 60947-1
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 4 kV 'e uygunEN 60947-1
Sinyalleme tipi Sabit
Cihaz sunumu Açılı
Ortam
Koruyucu bakım TH
Depolama ortam koşulları -40…70 °C
Çalışma için ortam hava sıcaklığı -40…55 °C
Elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı Sınıf I 'e uygunIEC 60536
IP koruma derecesi IP66 'e uygunIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
NEMA koruma derecesi NEMA 13
NEMA 4X
IK koruma derecesi IK06 'e uygunIEC 50102
Standartlar JIS C8201-5-1
UL 508
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
Ürün sertifikaları CSA
UL listeli
Titreşim direnci 5 gn (f= 12…500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
Darbe dayanımı 30 gn (süre = 18 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27
50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,800 cm
Package 1 Width 3,400 cm
Package 1 Length 5,400 cm
Package 1 Weight 73 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 150
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 11,496 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 1200
Package 3 Height 77,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 102,220 kg
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu Green Premium ürünü
REACh Düzenlemesi
print REACh Bildirisi
REACh, SVHC içermez Evet
EU RoHS Direktifi Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
print EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez Evet
RoHS muafiyet bilgileri
print Evet
Çin RoHS Düzenlemesi
print Çin RoHS beyanı
Çevre Beyanı
print Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili
print Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Sözleşme garantisi
Garanti 18 months