Schneider-Electric
 
XB4BVM4 Resim- scope
XB4BVM4
230...240V entegre LED'li kırmızı eksiksiz pilot ışığı Ø22 düz lens
Schneider Electric
Özellikler
Ana
Ürün serisi Harmony XB4
Ürün ya da bileşen tipi Pilot ışığı
Ürün grubu XB4
Şev malzemesi Krom kaplı metal
Sabitleme bileziği malzemesi Zamak
Montaj çapı 22 mm
Başlık tipi Standard
Bölünemez miktar başına satış 1
Sinyalleme birimi başlığı biçimi Yuvarlak
Başlık/operatör veya lens rengi Kırmızı
Operatör ek bilgisi Daz lens ile
Işık kaynağı Universal LED
Ampul tabanı Entegre LED
Işık kaynağı rengi Kırmızı
[Us] nominal besleme gerilimi 230...240 V AC 50/60 Hz
Tamamlayıcı
Yükseklik 47 mm
Genişlik 30 mm
Derinlik 54 mm
Terminallerin açıklaması ISO n°1 (X1-X2)PL
Ürün ağırlığı 0,08 kg
Yüksek basınçlı rondelaya direnç 7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m
Bağlantılar - terminaller Vida kelepçesi terminalleri, <= 2 x 1,5 mm² Kablo uçlu 'e uygunEN/IEC 60947-1
Vida kelepçesi terminalleri, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² kablo uçsuz 'e uygunEN/IEC 60947-1
[Ui] nominal yalıtım voltajı 250 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunEN 60947-1
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 4 kV 'e uygunEN 60947-1
Sinyalleme tipi Sabit
Akım tüketimi 14 mA
Hizmet ömrü 100000 h nominal gerilimde ve 25 °C
Kesinti dayanımı 1 kV 'e uygunIEC 61000-4-5
Cihaz sunumu Açılı
Besleme gerilimi limitleri 195…264 V AC
Ortam
Koruyucu bakım TH
Depolama ortam koşulları -40…70 °C
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -40…70 °C
Elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı Sınıf I 'e uygunIEC 60536
IP koruma derecesi IP66 'e uygunIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
NEMA koruma derecesi NEMA 13
NEMA 4X
IK koruma derecesi IK06 'e uygunIEC 50102
Standartlar JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-1
Ürün sertifikaları CSA
UL listeli
Titreşim direnci 5 gn (f= 12…500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
Darbe dayanımı 30 gn (süre = 18 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27
50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27
Hızlı geçici akımlara direnç 2 kV 'e uygunIEC 61000-4-4
Elektromanyetik alanlara direnç 10 V/m 'e uygunIEC 61000-4-3
Elektrostatik deşarja direnç 6 kV kontakta (metal parçalarda) 'e uygunIEC 61000-4-2
8 kV serbest havada (yalıtım parçalarında) 'e uygunIEC 61000-4-2
Elektromanyetik emisyon Sınıf B 'e uygunIEC 55011
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,4 cm
Package 1 Width 5,4 cm
Package 1 Length 8,8 cm
Package 1 Weight 79 g
Unit Type of Package 2 Gyári csomagolás
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 3,4 cm
Package 2 Width 8,8 cm
Package 2 Length 26,5 cm
Package 2 Weight 398 g
Unit Type of Package 3 Doboz
Number of Units in Package 3 150
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 12,488 kg
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu Green Premium ürünü
REACh Düzenlemesi
print REACh Bildirisi
REACh, SVHC içermez Evet
EU RoHS Direktifi Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
print EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez Evet
Çin RoHS Düzenlemesi
print Çin RoHS beyanı
RoHS muafiyet bilgileri
print Evet
Çevre Beyanı
print Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili
print Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Sözleşme garantisi
Garanti 18 months