Schneider-Electric
 
XB4BW36B5 Resim- scope
XB4BW36B5
mavi sıva altı eksiksiz ışıklı Buton Ø22 yaylı dönüş 1NA+1NK 24V
Schneider Electric
Özellikler
Ana
Ürün serisi Harmony XB4
Ürün ya da bileşen tipi Işıklı buton
Ürün grubu XB4
Şev malzemesi Krom kaplı metal
Sabitleme bileziği malzemesi Zamak
Montaj çapı 22 mm
Bölünemez miktar başına satış 1
Başlık tipi Standard
Sinyalleme birimi başlığı biçimi Yuvarlak
Operatörün tipi Yaylı kurma
Operatör profili Mavi sıva altı
Operatör ek bilgisi Daz lens ile
Kontak tipi ve düzenleme 1 NA + 1 NK
Kontak işlemi Yavaş kesen
Bağlantılar - terminaller Vida kelepçesi terminalleri, <= 2 x 1,5 mm² Kablo uçlu 'e uygunEN/IEC 60947-1
Vida kelepçesi terminalleri, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² kablo uçsuz 'e uygunEN/IEC 60947-1
Işık kaynağı Universal LED
Ampul tabanı Entegre LED
[Us] nominal besleme gerilimi 24 V AC/DC -de 50/60 Hz
Tamamlayıcı
Yükseklik 47 mm
Genişlik 30 mm
Derinlik 101 mm
Terminallerin açıklaması ISO n°1 (13-14)NO
(21-22)NC
Ürün ağırlığı 0,097 kg
Yüksek basınçlı rondelaya direnç 7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m
Kontak kullanımı Standart kontaklar
Pozitif açıklık Ile 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek K
Çalışma hareketi 1,5 mm (NK değişimi elektrik durumu)
2,6 mm (Elektrik durumu değişimi YOK)
4,3 mm (toplam hareket)
Çalışma gücü 3,5 N NK değişimi elektrik durumu
3,8 N
Mekanik dayanıklılık 10000000 cycles
Sıkma torku 0,8…1,2 N.m 'e uygunEN 60947-1
Vida başının şekli Çapraz ile uyumludur Philips no 1 tornavida
Çapraz ile uyumludur pozidriv No 1 tornavida
Slotlu ile uyumludur düz Ø 4 mm tornavida
Slotlu ile uyumludur düz Ø 5,5 mm tornavida
Kontak malzemesi Gümüş alaşım (Ag/Ni)
Kisa devre korumasi 10 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
[Ith] klasik açık hava termik akımı 10 A 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
[Ui] nominal yalıtım voltajı 600 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunEN/IEC 60947-1
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 6 kV 'e uygunEN/IEC 60947-1
[Ie] nominal çalışma akımı 3 A -de 240 V, AC-15, A600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
6 A -de 120 V, AC-15, A600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
0,1 A -de 600 V, DC-13, Q600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
0,27 A -de 250 V, DC-13, Q600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
0,55 A -de 125 V, DC-13, Q600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
1,2 A -de 600 V, AC-15, A600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
Elektrik dayanıklılığı 1000000 cycles, AC-15, 2 A -de 230 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C
1000000 cycles, AC-15, 3 A -de 120 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C
1000000 cycles, AC-15, 4 A -de 24 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C
1000000 cycles, DC-13, 0,2 A -de 110 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C
1000000 cycles, DC-13, 0,5 A -de 24 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C
Elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) -de 5 V ve 1 mA temiz ortamda 'e uygunEN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) -de 17 V ve 5 mA temiz ortamda 'e uygunEN/IEC 60947-5-4
Sinyalleme tipi Sabit
Akım tüketimi 18 mA
Hizmet ömrü 100000 h nominal gerilimde ve 25 °C
Kesinti dayanımı 1 kV 'e uygunIEC 61000-4-5
Besleme gerilimi limitleri 19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
Cihaz sunumu Açılı
Ortam
Koruyucu bakım TH
Depolama ortam koşulları -40…70 °C
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -40…70 °C
Elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı Sınıf I 'e uygunIEC 60536
IP koruma derecesi IP66 'e uygunIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
NEMA koruma derecesi NEMA 13
NEMA 4X
IK koruma derecesi IK06 'e uygunIEC 50102
Standartlar EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-4
UL 508
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
Ürün sertifikaları DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
BV
UL listeli
CSA
Titreşim direnci 5 gn (f= 2…500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
Darbe dayanımı 30 gn (süre = 18 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27
50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27
Hızlı geçici akımlara direnç 2 kV 'e uygunIEC 61000-4-4
Elektromanyetik alanlara direnç 10 V/m 'e uygunIEC 61000-4-3
Elektrostatik deşarja direnç 6 kV kontakta (metal parçalarda) 'e uygunIEC 61000-4-2
8 kV serbest havada (yalıtım parçalarında) 'e uygunIEC 61000-4-2
Elektromanyetik emisyon Sınıf B 'e uygunIEC 55011
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,5 cm
Package 1 Width 5,5 cm
Package 1 Length 8,5 cm
Package 1 Weight 96,6 g
Unit Type of Package 2 Doboz
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 10,086 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 800
Package 3 Height 75,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 60,0 cm
Package 3 Weight 88,688 kg
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu Green Premium ürünü
REACh Düzenlemesi
print REACh Bildirisi
REACh, SVHC içermez Evet
EU RoHS Direktifi Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
print EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez Evet
Çin RoHS Düzenlemesi
print Çin RoHS beyanı
RoHS muafiyet bilgileri
print Evet
Çevre Beyanı
print Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili
print Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Sözleşme garantisi
Garanti 18 months