Schneider-Electric
 
XB4BW73731B5 Resim- scope
XB4BW73731B5
yeşil sıva altı/kırmızı çıkık ışıklı çift başlıklı Buton Ø22 1NA+1NK 24V
Schneider Electric
Özellikler
Ana
Ürün serisi Harmony XB4
Ürün ya da bileşen tipi Işııklı çift başlı yaylı buton
Ürün grubu XB4
Şev malzemesi Krom kaplı metal
Başlık tipi Standard
Montaj çapı 22 mm
Işaretin rengi Yeşil, kırmızı veya siyah başlıklarda beyaz işaret
Beyaz başlıklarda siyah işaret
Işık kaynağı Korumalı LED
Işık kaynağı rengi Beyaz
Cihaz sunumu Açılı
Tamamlayıcı
Sabitleme bileziği malzemesi Zamak
Ürün ağırlığı 0,13 kg
Yüksek basınçlı rondelaya direnç 7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m
Sinyalleme birimi başlığı biçimi Dikdörtgen
Operatörün tipi Yaylı kurma
Operatör profili 1 sıva altı - 1 çıkık Buton - 1 merkezi pilot ışığı
Operatörlerin açıklaması Yeşil ''G'' - kırmızı ''Ç''
Operatör profili Yeşil sıva altı, I (beyaz)
Kırmızı çıkık, O (beyaz)
Kontak tipi ve düzenleme 1 NA + 1 NK
Kontak işlemi Yavaş kesen
Kontak kullanımı Standart kontaklar
Pozitif açıklık Ile 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek K
Çalışma hareketi 1,5 mm (NK değişimi elektrik durumu)
2,6 mm (Elektrik durumu değişimi YOK)
4,3 mm (toplam hareket)
Çalışma gücü 3,5 N NK değişimi elektrik durumu
3,8 N Elektrik durumu değişimi YOK
Mekanik dayanıklılık 1000000 cycles
Bağlantılar - terminaller Vida kelepçesi terminalleri, <= 2 x 1,5 mm² Kablo uçlu 'e uygunEN/IEC 60947-1
Vida kelepçesi terminalleri, >= 1 x 0,22 mm² kablo uçsuz 'e uygunEN/IEC 60947-1
Sıkma torku 0,8…1,2 N.m 'e uygunEN 60947-1
Vida başının şekli Çapraz ile uyumludur JIS No 1 tornavida
Çapraz ile uyumludur Philips no 1 tornavida
Çapraz ile uyumludur pozidriv No 1 tornavida
Slotlu ile uyumludur düz Ø 4 mm tornavida
Slotlu ile uyumludur düz Ø 5,5 mm tornavida
Kontak malzemesi Gümüş alaşım (Ag/Ni)
Kisa devre korumasi 10 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
[Ith] klasik açık hava termik akımı 10 A 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
[Ui] nominal yalıtım voltajı 600 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunEN 60947-1
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 6 kV 'e uygunEN 60947-1
[Ie] nominal çalışma akımı 3 A -de 240 V, AC-15, A600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
6 A -de 120 V, AC-15, A600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
0,1 A -de 600 V, DC-13, Q600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
0,27 A -de 250 V, DC-13, Q600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
0,55 A -de 125 V, DC-13, Q600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
1,2 A -de 600 V, AC-15, A600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
Elektrik dayanıklılığı 1000000 cycles, AC-15, 2 A -de 230 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C
1000000 cycles, AC-15, 3 A -de 120 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C
1000000 cycles, AC-15, 4 A -de 24 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C
1000000 cycles, DC-13, 0,2 A -de 110 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C
1000000 cycles, DC-13, 0,5 A -de 24 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C
Elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) -de 5 V ve 1 mA temiz ortamda 'e uygunEN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) -de 17 V ve 5 mA temiz ortamda 'e uygunEN/IEC 60947-5-4
Sinyalleme tipi Sabit
Ampul tabanı Entegre LED
[Us] nominal besleme gerilimi 24 V AC/DC -de 50/60 Hz
Besleme gerilimi limitleri 19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
Akım tüketimi 18 mA
Hizmet ömrü 100000 h nominal gerilimde ve 25 °C
Kesinti dayanımı 1 kV 'e uygunIEC 61000-4-5
Uyumluluk kodu XB4
Ortam
Koruyucu bakım TH
Depolama ortam koşulları -40…70 °C
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -40…70 °C
Elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı Sınıf I 'e uygunIEC 60536
IP koruma derecesi IP66 'e uygunIEC 60529
IP69K 'e uygunIEC 60529
IP69 'e uygunIEC 60529
NEMA koruma derecesi NEMA 13
NEMA 4X
IK koruma derecesi IK06 'e uygunIEC 50102
Standartlar EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-4
UL 508
JIS C8201-1
Ürün sertifikaları DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
BV
UL listeli
GL
Titreşim direnci 5 gn (f= 2…500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
Darbe dayanımı 30 gn (süre = 18 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27
50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27
Hızlı geçici akımlara direnç 2 kV 'e uygunIEC 61000-4-4
Elektromanyetik alanlara direnç 10 V/m 'e uygunIEC 61000-4-3
Elektrostatik deşarja direnç 6 kV kontakta (metal parçalarda) 'e uygunIEC 61000-4-2
8 kV serbest havada (yalıtım parçalarında) 'e uygunIEC 61000-4-2
Elektromanyetik emisyon Sınıf B 'e uygunIEC 55011
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,500 cm
Package 1 Width 5,500 cm
Package 1 Length 9,000 cm
Package 1 Weight 125,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 12,905 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 800
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 111,240 kg
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu Green Premium ürünü
REACh Düzenlemesi
print REACh Bildirisi
REACh, SVHC içermez Evet
EU RoHS Direktifi Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
print EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez Evet
Çin RoHS Düzenlemesi
print Çin RoHS beyanı
RoHS muafiyet bilgileri
print Evet
Çevre Beyanı
print Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili
print Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Sözleşme garantisi
Garanti 18 months