Schneider-Electric
 
XB5AS8442 Resim- scope
XB5AS8442
Harmony XB5 kırmızı Ø40 Acil durdurma butonu Ø22 mandallama döndürülerek serbest bırakılan 1NK
Schneider Electric
Özellikler
Ana
Ürün serisi Harmony XB5
Ürün ya da bileşen tipi Acil kapatma butonu
Acil durdurma butonu
Ürün grubu XB5
Şev malzemesi Koyu gri plastik
Sabitleme bileziği malzemesi Plastik
Başlık tipi Standard
Montaj çapı 22 mm
Bölünemez miktar başına satış 1
Sinyalleme birimi başlığı biçimi Yuvarlak
Operatörün tipi Tetikleme hareketi ve mekanik mandallama
Sıfırlama Döndürülerek serbest bırakılan
Operatör profili Kırmızı mantar Ø 40 mm, işaretsiz
Kontak işlemi Yavaş kesen
Bağlantılar - terminaller Vida kelepçesi terminalleri, <= 2 x 1,5 mm² Kablo uçlu 'e uygunEN 60947-1
Vida kelepçesi terminalleri, >= 1 x 0,22 mm² kablo uçsuz 'e uygunEN 60947-1
Cihaz sunumu Açılı
Tamamlayıcı
Yükseklik 43 mm
Genişlik 40 mm
Derinlik 82 mm
Terminallerin açıklaması ISO n°1 (11-12)NC
Yüksek basınçlı rondelaya direnç 7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m
Kontak kullanımı Standart kontaklar
Pozitif açıklık Ile 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek K
Çalışma hareketi 1,5 mm (NK değişimi elektrik durumu)
4,3 mm (toplam hareket)
Mekanik dayanıklılık 300000 cycles
Sıkma torku 0,8…1,2 N.m 'e uygunEN 60947-1
Vida başının şekli Çapraz ile uyumludur Philips no 1 tornavida
Çapraz ile uyumludur pozidriv No 1 tornavida
Slotlu ile uyumludur düz Ø 4 mm tornavida
Slotlu ile uyumludur düz Ø 5,5 mm tornavida
Kontak malzemesi Gümüş alaşım (Ag/Ni)
Kisa devre korumasi 10 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
[Ith] klasik açık hava termik akımı 10 A 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
[Ui] nominal yalıtım voltajı 600 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunEN 60947-1
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 6 kV 'e uygunEN 60947-1
[Ie] nominal çalışma akımı 3 A -de 240 V, AC-15, A600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
6 A -de 120 V, AC-15, A600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
0,1 A -de 600 V, DC-13, Q600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
0,27 A -de 250 V, DC-13, Q600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
0,55 A -de 125 V, DC-13, Q600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
1,2 A -de 600 V, AC-15, A600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
Elektrik dayanıklılığı 1000000 cycles, AC-15, 2 A -de 230 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C
1000000 cycles, AC-15, 3 A -de 120 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C
1000000 cycles, AC-15, 4 A -de 24 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C
1000000 cycles, DC-13, 0,2 A -de 110 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C
1000000 cycles, DC-13, 0,5 A -de 24 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C
Elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) -de 5 V, 1 mA temiz ortamda 'e uygunEN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) -de 17 V, 5 mA temiz ortamda 'e uygunEN/IEC 60947-5-4
Ortam
Koruyucu bakım TH
Depolama ortam koşulları -40…70 °C
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -40…70 °C
Aşırı gerilim kategorisi Class II 'e uygunIEC 60536
IP koruma derecesi IP66 'e uygunIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
NEMA koruma derecesi NEMA 13
NEMA 4X
IK koruma derecesi IK03 'e uygunIEC 50102
Standartlar JIS C8201-5-1
EN/IEC 60204-1
EN/IEC 60947-5-1
EN/ISO 13850
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
UL 508
IEC 60364-5-53
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
Ürün sertifikaları GL
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
UL listeli
CSA
BV
Titreşim direnci 5 gn (f= 2…500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
Darbe dayanımı 30 gn (süre = 18 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27
50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,4 cm
Package 1 Width 5,3 cm
Package 1 Length 9 cm
Package 1 Weight 59 g
Unit Type of Package 2 Doboz
Number of Units in Package 2 80
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 5,208 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 640
Package 3 Height 77 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 51,964 kg
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu Green Premium ürünü
REACh Düzenlemesi
print REACh Bildirisi
REACh, SVHC içermez Evet
EU RoHS Direktifi Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
print EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez Evet
Cıva içermez Evet
Çin RoHS Düzenlemesi
print Çin RoHS beyanı
RoHS muafiyet bilgileri
print Evet
Çevre Beyanı
print Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili
print Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Sözleşme garantisi
Garanti 18 ay