|
|
|
XB6DD235B
siyah eksiksiz dikdörtgen mandal buton Ø16 3 konumlu sabit 1NA+1NK
|
|
|
Ana
Ürün serisi
|
Harmony XB6
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Eksiksiz selektör anahtarı
|
Ürün grubu
|
XB6
|
Şev malzemesi
|
Plastik
|
Montaj çapı
|
16 mm
|
Bölünemez miktar başına satış
|
1
|
Çalışma konumu
|
Herhangi bir konum
|
Sinyalleme birimi başlığı biçimi
|
Dikdörtgen
|
Operatörün tipi
|
Sabit
|
Operatör profili
|
Siyah standart kol
|
Operatör konum bilgisi
|
3 konum 60°
|
Kontak tipi ve düzenleme
|
1 NA + 1 NK
|
Kontak işlemi
|
Yavaş kesen
|
Tamamlayıcı
Yükseklik
|
18 mm
|
Genişlik
|
24 mm
|
Derinlik
|
68 mm
|
Terminallerin açıklaması ISO n°1
|
(13-14)NO
(21-22)NC
|
Ürün ağırlığı
|
0,024 kg
|
Pozitif açıklık
|
Ile 'e uygunIEC 60947-5-1 ek K
|
Mekanik dayanıklılık
|
500000 cycles
|
Bağlantılar - terminaller
|
Faston konnektörler 2,8 x 0,5 mm
|
Kontak malzemesi
|
Gümüş alaşım (Ag/Ni)
|
Kisa devre korumasi
|
6 A kartuş sigortası tip gG
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
250 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunIEC 60947-1
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
4 kV 'e uygunIEC 60947-1
|
[Ie] nominal çalışma akımı
|
3 A -de 120 V, AC-15, B300 'e uygunIEC 60947-5-1
1,5 A -de 240 V, AC-15, B300 'e uygunIEC 60947-5-1
0,1 A -de 250 V, DC-13, R300 'e uygunIEC 60947-5-1
0,22 A -de 125 V, DC-13, R300 'e uygunIEC 60947-5-1
|
Elektrik dayanıklılığı
|
1000000 cycles, AC-15 -de 230 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
1000000 cycles, DC-13 -de 230 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
|
Elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4
|
Λ = 10exp(-8) -de 5 V ve 1 mA %90 güven düzeyiyle 'e uygunIEC 60947-5-4
|
Ortam
Koruyucu bakım
|
TC
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…70 °C
|
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-25…70 °C
|
Elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı
|
Sınıf II 'e uygunIEC 61140
|
IP koruma derecesi
|
IP65 'e uygunIEC 60529
|
NEMA koruma derecesi
|
NEMA 13 'e uygunUL 50
NEMA 4 'e uygunUL 50
NEMA 4X 'e uygunUL 50
NEMA 13 'e uygunCSA C22.2 No 94
NEMA 4 'e uygunCSA C22.2 No 94
NEMA 4X 'e uygunCSA C22.2 No 94
|
Standartlar
|
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-5
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
JIS C 852
UL 508
JIS C8201-1
|
Ürün sertifikaları
|
CCC
CSA
GOST
UL
|
Titreşim direnci
|
+/- 3 mm (f= 2…500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
|
Darbe dayanımı
|
30 gn (süre = 18 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27
50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,6 cm
|
Package 1 Width
|
3,9 cm
|
Package 1 Length
|
12,7 cm
|
Package 1 Weight
|
17,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
60
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,206 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
REACh, SVHC içermez
|
Evet
|
EU RoHS Direktifi
|
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
EU RoHS Bildirisi
|
Toksik ağır metal içermez