|
|
|
XB6DF3B1B
yeşil dikdörtgen sıva altı eksiksiz Buton Ø16 mandallama 1NA 12...24V
|
|
|
Ana
Ürün serisi
|
Harmony XB6
|
Ürün Ya da Bileşen Tipi
|
Eksiksiz ışıklı basmalı düğme
|
Ürün Grubu
|
XB6
|
Şev malzemesi
|
Plastik
|
Montaj çapı
|
16 mm
|
Bölünemez miktar başına satış
|
1
|
Sinyalleme birimi başlığı biçimi
|
Dikdörtgen
|
Operatörün tipi
|
Mandallama
|
Operatör profili
|
Yeşil sıva altı, işaretsiz
|
Kontak Tipi ve Düzenleme
|
1 NA
|
Kontak İşlemi
|
Yavaş kesen
|
Bağlantılar - terminaller
|
Faston konnektörler 2,8 x 0,5 mm
|
Işık kaynağı
|
LED
|
Ampul tabanı
|
Entegre LED
|
[Us] nominal besleme gerilimi
|
12...24 V AC/DC
|
Tamamlayıcı
Yükseklik
|
18 mm
|
Genişlik
|
24 mm
|
Derinlik
|
57 mm
|
Terminallerin açıklaması ISO n°1
|
(13-14)NO
|
Ürün ağırlığı
|
0,022 kg
|
Çalışma konumu
|
Herhangi bir konum
|
Pozitif açıklık
|
Ile 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek K
|
Çalışma hareketi
|
1 mm (Elektrik durumu değişimi YOK)
3,5 mm (toplam hareket)
|
Çalışma gücü
|
3,5 N Elektrik durumu değişimi YOK
|
Kontak malzemesi
|
Gümüş alaşım (Ag/Ni)
|
Kisa devre korumasi
|
6 A kartuş sigortası tip gG
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
250 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunEN/IEC 60947-1
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
4 kV 'e uygunEN/IEC 60947-1
|
[Ie] nominal çalışma akımı
|
3 A -de 120 V, AC-15, B300 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
1,5 A -de 240 V, AC-15, B300 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
0,1 A -de 250 V, DC-13, R300 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
0,22 A -de 125 V, DC-13, R300 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
|
Elektrik dayanıklılığı
|
1000000 cycles, AC-15 -de 230 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C
1000000 cycles, DC-13 -de 230 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C
|
Elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4
|
Λ = 10exp(-8) -de 5 V ve 1 mA %90 güven düzeyiyle 'e uygunIEC 60947-5-4
|
Sinyalleme tipi
|
Sabit
|
Besleme gerilimi limitleri
|
6…30 V AC/DC
|
Akım tüketimi
|
15 mA
|
Kesinti dayanımı
|
1 kV doğrudan kontak 'e uygunIEC 61000-4-5
2 kV serbest havada 'e uygunIEC 61000-4-5
|
Ortam
Koruyucu bakım
|
TC
|
Depolama Ortam Koşulları
|
-40…70 °C
|
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı
|
-25…70 °C
|
Elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı
|
Sınıf II 'e uygunIEC 61140
|
IP koruma derecesi
|
IP65 'e uygunIEC 60529
|
NEMA koruma derecesi
|
NEMA 13 'e uygunUL 50
NEMA 4 'e uygunUL 50
NEMA 4X 'e uygunUL 50
NEMA 13 'e uygunCSA C22.2 No 94
NEMA 4 'e uygunCSA C22.2 No 94
NEMA 4X 'e uygunCSA C22.2 No 94
|
Standartlar
|
CSA C22.2 No 14
JIS C 4520
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-1
JIS C 852
|
Ürün Sertifikaları
|
CSA
GOST
UL
CCC
|
Titreşim direnci
|
+/- 3 mm (f= 2…500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
|
Darbe dayanımı
|
30 gn (süre = 18 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27
50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27
|
Hızlı geçici akımlara direnç
|
2 kV 'e uygunIEC 61000-4-4
|
Elektromanyetik alanlara direnç
|
10 V/m 'e uygunIEC 61000-4-3
|
Elektrostatik deşarja direnç
|
6 kV kontakta (metal parçalarda) 'e uygunIEC 61000-4-2
8 kV serbest havada (yalıtım parçalarında) 'e uygunIEC 61000-4-2
|
Elektromanyetik emisyon
|
Sınıf B 'e uygunIEC 55011
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
11,000 cm
|
Package 1 Length
|
16,000 cm
|
Package 1 Weight
|
15,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
60
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
15,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,129 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Plastik olmayan ambalaj
|
Hayır
|
CIP Numarası
|
902182a2-9610-45f2-840e-6da530122efe
|
REACh Yönetmeliği
|
REACh Bildirisi
|
EU RoHS Direktifi
|
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
|
Cıva içermeyen
|
Evet
|
RoHS Muafiyet Bilgileri
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
WEEE
|
Özel atık toplama işlemlerinin ardından ürün Avrupa Birliği pazarlarına atılmalı ve çöp konteynerlerine düşmemelidir
|
Geri alma
|
No
|
Karbon ayak izi (kg CO2 eq.)
|
14
|
Sözleşme garantisi
|
|