|
|
|
XB7NA42
PB - Yaylı Dnş, kırmızı - 1NK
|
|
|
Ana
Ürün serisi
|
Harmony XB7
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Push-buton
|
Ürün grubu
|
XB7
|
Montaj çapı
|
22 mm
|
Bölünemez miktar başına satış
|
10
|
IP koruma derecesi
|
IP20 'e uygunIEC 60529 (arka yüz)
IP65 'e uygunIEC 60529 (ön yüz)
|
Sinyalleme birimi başlığı biçimi
|
Yuvarlak
|
Operatörün tipi
|
Yaylı kurma
|
Operatör profili
|
Kırmızı sıva altı, işaretsiz
|
Kontak tipi ve düzenleme
|
1 NK
|
Bağlantılar - terminaller
|
Vida kelepçesi terminalleri, <= 2 x 1,5 mm² Kablo uçlu 'e uygunEN/IEC 60947-1
Vida kelepçesi terminalleri, 1 x 0,34...2 x 2,5 mm² kablo uçsuz 'e uygunEN/IEC 60947-1
|
Cihaz sunumu
|
Monolitik ürün
|
Tamamlayıcı
CAD genel genişliği
|
29 mm
|
CAD genel yüksekliği
|
29 mm
|
CAD genel derinliği
|
51,5 mm
|
Terminallerin açıklaması ISO n°1
|
(11-12)NC
|
Ürün ağırlığı
|
0,021 kg
|
Cihaz montajı
|
Sabitleme deliği - çap: 22,5 mm 22,3 +0,4/0 'e uygunEN/IEC 60947-1
|
Sabitleme merkezi
|
>= 30 x 40 mm (destek paneli) metal 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (destek paneli) plastik 2…6 mm
|
Sabitleme modu
|
Sabitleme somunu baş altı: 2…2,4 N.m
|
Kontak işlemi
|
Yavaş kesen
|
Pozitif açıklık
|
NK kontak ile 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek K
|
Mekanik dayanıklılık
|
1000000 cycles
|
Sıkma torku
|
0,8…1,2 N.m 'e uygunEN 60947-1
|
Vida başının şekli
|
Çapraz ile uyumludur JIS No 1 tornavida
Çapraz ile uyumludur Philips no 1 tornavida
Çapraz ile uyumludur pozidriv No 1 tornavida
Slotlu ile uyumludur düz Ø 4 mm tornavida
Slotlu ile uyumludur düz Ø 5,5 mm tornavida
|
Kisa devre korumasi
|
4 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
250 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunEN/IEC 60947-1
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
4 kV 'e uygunEN/IEC 60947-1
|
[Ie] nominal çalışma akımı
|
0,1 A -de 250 V, DC-13, R300 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
0,22 A -de 125 V, DC-13, R300 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
0,3 A -de 240 V, AC-14, D300 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
0,6 A -de 120 V, AC-14, D300 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
|
Elektrik dayanıklılığı
|
1000000 cycles, DC-13, 0,3 A -de 24 V, çalisma hizi <216000 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C
1000000 cycles, AC-15, 0,03 A -de 230 V, çalisma hizi <216000 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C
1000000 cycles, AC-15, 0,09 A -de 240 V, çalisma hizi <108000 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C
|
Elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4
|
Λ <= 10exp(-6) -de 17 V, 5 mA 'e uygunEN/IEC 60947-5-4
|
Ortam
Koruyucu bakım
|
TH
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…70 °C
|
Nominal çalışma ortam sıcaklığı
|
-25…70 °C
|
Aşırı gerilim kategorisi
|
Class II 'e uygunIEC 61140
|
NEMA koruma derecesi
|
NEMA 12 'e uygunUL 50 E
NEMA 3 'e uygunUL 50 E
|
Standartlar
|
UL 508
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Ürün sertifikaları
|
GOST
CCC
|
Titreşim direnci
|
5 gn (f= 2…500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
|
Darbe dayanımı
|
50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27
30 gn (süre = 18 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,3 cm
|
Package 1 Width
|
3,3 cm
|
Package 1 Length
|
5,1 cm
|
Package 1 Weight
|
19,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BAG
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
7,0 cm
|
Package 2 Width
|
9,5 cm
|
Package 2 Length
|
15,0 cm
|
Package 2 Weight
|
198,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
100
|
Package 3 Height
|
15,0 cm
|
Package 3 Width
|
15,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
2,308 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
EU RoHS Direktifi
|
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
EU RoHS Bildirisi
|
Toksik ağır metal içermez
|
Evet
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Kullanım Sonu Bilgileri
|
WEEE
|
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
|
Sözleşme garantisi
|
|