|
|
|
XBKT81030U33E
toplayıcı sayaç - LCD 8 basamaklı ekran - iç Li pil
|
|
|
|
|
Ticarileştirilmesine sonu AĞU 10, 2021
|
|
Standart Hizmetleri Sonu ARA 31, 2021
|
|
Uyarı Mesajı
|
Ana
Ürün serisi
|
Zelio Count
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Toplayıcı sayaç
|
Ekran tipi
|
LCD
|
Boyut
|
24 x 48 mm
|
Ekran basamakları
|
8 basamak(lar) - 4 mm
|
Maximum counting frequency
|
30 Hz
7500 Hz
|
Sıfırlama
|
Transistör
Manuel
|
Sayma kapasitesi
|
0...9 999 999
|
Pil tipi
|
Lityum
|
Teknoloji tipi
|
Elektronik
|
Tamamlayıcı
Yedekleme süresi
|
7 yıl
|
Sayım modu
|
Ekleme (giris direnci 0,05 kOhm)
|
Giriş fonksiyonu
|
Sayım
|
Giriş tipi
|
Transistör NPN <= 0,7 V DC
Transistör PNP >= 5 V DC
Gerilimsiz kontak
|
Giriş gerilimi
|
<= +/- 40 V DC
|
Minimum darbe süresi
|
0,00007 s -de 7500 Hz sayim frekansi
0,015 s -de 30 Hz sayim frekansi
|
Montaj Tipi
|
Sıva altı monte
|
Montaj desteği
|
Panel montajı
|
Sabitleme Modu
|
Kelepçeyle
|
Bağlantılar - terminaller
|
Vidalı terminal bloğu
|
Besleme
|
Pil
|
Ürün ağırlığı
|
0,05 kg
|
CAD genel genişliği
|
48 mm
|
CAD genel yüksekliği
|
24 mm
|
CAD genel derinliği
|
40 mm
|
Ortam
Standartlar
|
EN/IEC 50082-2
EN 61010
EN/IEC 50081-2
|
IP koruma derecesi
|
IP54 'e uygunEN/IEC 60529
|
Nominal çalışma ortam sıcaklığı
|
-10…50 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-20…60 °C
|
Titreşim direnci
|
1 gn (f= 10…150 Hz) 'e uygunEN/IEC 60068-2-6
|
Darbe dayanımı
|
10 gn için 18 ms 'e uygunEN/IEC 60068-2-27
|
Elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı
|
Sınıf II 'e uygunIEC 60536
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3 cm
|
Package 1 Width
|
5 cm
|
Package 1 Length
|
6,4 cm
|
Package 1 Weight
|
40 g
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
EU RoHS Direktifi
|
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
EU RoHS Bildirisi
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
WEEE
|
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
|
Sözleşme garantisi
|
|