|
|
|
XCKJ10513
Telemecanique Sensors limit anahtarı XCKJ - çelik makaralı manivela - 1NK+1NA - ani hareketli - Pg13
|
|
|
Ana
Ürün serisi
|
Telemecanique Limit anahtarları XC Standardı
|
Seri adı
|
Standart biçim
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Limit anahtarı
|
Ürün grubu
|
XCKJ
|
Sensör tasarımı
|
Biçim A 'e uygunCENELEC EN 50041
|
Gövde tipi
|
Sabit
|
Başlık tipi
|
Döner başlık
|
Malzeme
|
Metal
|
Gövde malzemesi
|
Zamak
|
Başlık malzemesi
|
Zamak
|
Sabitleme Modu
|
Gövdeyle
|
Çalışma başlığının hareketi
|
Döner
|
Operatörün tipi
|
Yaylı dönüş makara manivelası metal
|
Yaklaşım tipi
|
Yanal yaklaşım, 1 veya 2 programlanabilir yön
|
Kablo girişi
|
Pg 13.5 kablo rakoru için 1 giriş tapped, kablo dis çapi: 9…12 mm
|
Kutupların sayısı
|
2
|
Kontak tipi ve düzenleme
|
1 NK + 1 NA
|
Kontak işlemi
|
Ani hareketli
|
Tamamlayıcı
Anahtar çalıştırma
|
30° kam aracılığıyla
|
Elektrikli bağlantı
|
Vida kelepçesi terminalleri, kelepçeleme kapasitesi: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
|
Kontak yalıtım biçimi
|
Zb
|
Adımların sayısı
|
1
|
Pozitif açıklık
|
Ile
|
Pozitif açıklık minimum torku
|
0,5 N.m
|
Minimum açma torku
|
0,25 N.m
|
Maksimum çalıştırma hızı
|
1,5 m/s
|
[Ie] nominal çalışma akımı
|
3 A -de 240 V, AC-15, A300 'e uygunIEC 60947-5-1 ek A
0,27 A -de 250 V, DC-13, Q300 'e uygunIEC 60947-5-1 ek A
|
[Ithe] klasik muhafazalı termik akım
|
10 A
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
300 V 'e uygunUL 508
500 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunIEC 60947-1
300 V 'e uygunCSA C22.2 No 14
|
Terminaller arasında maksimum direnç
|
25 MOhm 'e uygunIEC 60255-7 kategori 3
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
6 kV 'e uygunIEC 60664
6 kV 'e uygunIEC 60947-1
|
Kisa devre korumasi
|
10 A kartuş sigorta, tip gG
|
Elektrik dayanıklılığı
|
5000000 cycles, DC-13, endüktif yük tipi, 120 V, 4 W, çalisma hizi <60 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
5000000 cycles, DC-13, endüktif yük tipi, 24 V, 10 W, çalisma hizi <60 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
5000000 cycles, DC-13, endüktif yük tipi, 48 V, 7 W, çalisma hizi <60 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
|
Mekanik dayanıklılık
|
30000000 cycles
|
Genişlik
|
40 mm
|
Yükseklik
|
77 mm
|
Derinlik
|
44 mm
|
Ürün ağırlığı
|
0,49 kg
|
Terminallerin açıklaması ISO n°1
|
(13-14)NO
(21-22)NC
|
Ortam
Darbe dayanımı
|
50 gn için 11 ms 'e uygunIEC 60068-2-27
|
Titreşim direnci
|
25 gn (f= 10…500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
|
IP koruma derecesi
|
IP66 conforming to IEC 60529
|
IK koruma derecesi
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Aşırı gerilim kategorisi
|
Sınıf I 'e uygunIEC 61140
Sınıf I 'e uygunNF C 20-030
|
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-25…70 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…70 °C
|
Koruyucu bakım
|
TH
|
Ürün sertifikaları
|
UL
CCC
CSA
|
Standartlar
|
CENELEC EN 50041
IEC 60204-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60204-1
UL 508
IEC 60947-5-1
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,5 cm
|
Package 1 Width
|
7,0 cm
|
Package 1 Length
|
13,0 cm
|
Package 1 Weight
|
502,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
18
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
9,34 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
288
|
Package 3 Height
|
77,0 cm
|
Package 3 Width
|
60,0 cm
|
Package 3 Length
|
80,0 cm
|
Package 3 Weight
|
155,748 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
EU RoHS Direktifi
|
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
|
Cıva içermez
|
Evet
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Döngüsellik Profili
|
Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
|
Sözleşme garantisi
|
|