Schneider-Electric
 
XCKJ10541 Resim- scope
XCKJ10541
Telemecanique Sensors limit anahtarı XCKJ - termopl makaralı manivl değ uzunluk - 1NK+1NA - ani - Pg13
Özellikler
Ana
Ürün serisi Telemecanique Limit switches XC Standard
Seri adı Standart biçim
Ürün ya da bileşen tipi Limit anahtarı
Ürün grubu XCKJ
Sensör tasarımı -
Gövde tipi Sabit
Başlık tipi Döner başlık
Malzeme Metal
Gövde malzemesi Zamak
Başlık malzemesi Zamak
Sabitleme Modu Gövdeyle
Çalışma başlığının hareketi Döner
Operatörün tipi Yaylı dönüş makara manivelası thermoplastik değişken uzunluk
Yaklaşım tipi Yanal yaklaşım, 1 veya 2 programlanabilir yön
Kablo girişi Pg 13.5 kablo rakoru için 1 giriş tapped, kablo dis çapi: 9…12 mm
Kutupların sayısı 2
Kontak tipi ve düzenleme 1 NK + 1 NA
Kontak işlemi Ani hareketli
Tamamlayıcı
Anahtar çalıştırma 30° kam aracılığıyla
Elektrikli bağlantı Vida kelepçesi terminalleri, kelepçeleme kapasitesi: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
Kontak yalıtım biçimi Zb
Adımların sayısı 1
Pozitif açıklık Olmadan
Minimum açma torku 0,25 N.m
Maksimum çalıştırma hızı 1,5 m/s
[Ie] nominal çalışma akımı 3 A -de 240 V, AC-15, A300 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek A
0,27 A -de 250 V, DC-13, Q300 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek A
[Ithe] klasik muhafazalı termik akım 10 A
[Ui] nominal yalıtım voltajı 300 V 'e uygunUL 508
500 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunIEC 60947-1
300 V 'e uygunCSA C22.2 No 14
Maximum resistance across terminals 25 MOhm 'e uygunIEC 60255-7 kategori 3
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 6 kV 'e uygunIEC 60664
6 kV 'e uygunIEC 60947-1
Kisa devre korumasi 10 A kartuş sigorta, tip gG
Elektrik dayanıklılığı 5000000 cycles, DC-13, endüktif yük tipi, 120 V, 4 W, çalisma hizi <60 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
5000000 cycles, DC-13, endüktif yük tipi, 24 V, 10 W, çalisma hizi <60 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
5000000 cycles, DC-13, endüktif yük tipi, 48 V, 7 W, çalisma hizi <60 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
Mekanik dayanıklılık 30000000 cycles
Genişlik 40 mm
Yükseklik 77 mm
Derinlik 44 mm
Ürün ağırlığı 0,485 kg
Terminallerin açıklaması ISO n°1 (21-22)NC
(13-14)NO
Ortam
Darbe dayanımı 50 gn için 11 ms 'e uygunIEC 60068-2-27
Titreşim direnci 25 gn (f= 10…500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
IP koruma derecesi IP66 'e uygunIEC 60529
IK koruma derecesi IK07 'e uygunEN 50102
Aşırı gerilim kategorisi Sınıf I 'e uygunIEC 61140
Sınıf I 'e uygunNF C 20-030
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -25…70 °C
Depolama ortam koşulları -40…70 °C
Koruyucu bakım TH
Ürün sertifikaları CCC
UL
CSA
Standartlar CENELEC EN 50041
EN 60204-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60204-1
UL 508
EN 60947-5-1
IEC 60947-5-1
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,3 cm
Package 1 Width 7,0 cm
Package 1 Length 12,8 cm
Package 1 Weight 496,0 g
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 288
Package 2 Height 77,0 cm
Package 2 Width 60,0 cm
Package 2 Length 80,0 cm
Package 2 Weight 153,732 kg
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu Green Premium ürünü
REACh Düzenlemesi
print REACh Bildirisi
EU RoHS Direktifi Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
print EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez Evet
RoHS muafiyet bilgileri
print Evet
Çevre Beyanı
print Çevresel Ürün Profili
Sözleşme garantisi
Garanti 18 months