Ana
Ürün serisi
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Seri adı
|
Standart biçim
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Limit anahtarı
|
Ürün grubu
|
XCKM
|
Gövde tipi
|
Sabit
|
Başlık tipi
|
Pim başlığı
|
Malzeme
|
Metal
|
Gövde malzemesi
|
Zamak
|
Sabitleme Modu
|
Gövdeyle
|
Çalışma başlığının hareketi
|
Lineer
|
Operatörün tipi
|
Yaylı dönüş makara pimi metal
|
Yaklaşım tipi
|
Yanal yaklaşım, 2 yön
|
Kablo girişi
|
Pg 11 kablo rakoru için 3 giriş tapped
|
Kutupların sayısı
|
2
|
Kontak tipi ve düzenleme
|
1 NK + 1 NA
|
Kontak işlemi
|
Ani hareketli
|
Tamamlayıcı
Anahtar çalıştırma
|
30° kam aracılığıyla
|
Elektrikli bağlantı
|
Vida kelepçesi terminalleri, kelepçeleme kapasitesi: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
|
Kontak yalıtım biçimi
|
Zb
|
Adımların sayısı
|
1
|
Pozitif açıklık
|
Ile
|
Pozitif açıklık minimum gücü
|
36 N
|
Minimum açma gücü
|
12 N
|
Minimum çalıştırma hızı
|
0,01 m/min
|
Maksimum çalıştırma hızı
|
0,5 m/s
|
Kontak kodu gösterimi
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek A
|
[Ithe] klasik muhafazalı termik akım
|
10 A AC
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
300 V 'e uygunUL 508
500 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunIEC 60947-1
300 V 'e uygunCSA C22.2 No 14
|
Maximum resistance across terminals
|
25 MOhm 'e uygunIEC 60255-7 kategori 3
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
6 kV 'e uygunIEC 60664
6 kV 'e uygunIEC 60947-1
|
Kisa devre korumasi
|
10 A kartuş sigorta, tip gG
|
Elektrik dayanıklılığı
|
5000000 cycles, DC-13, endüktif yük tipi, 120 V, 4 W, çalisma hizi <60 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
5000000 cycles, DC-13, endüktif yük tipi, 24 V, 7 W, çalisma hizi <60 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
5000000 cycles, DC-13, endüktif yük tipi, 48 V, 10 W, çalisma hizi <60 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
|
Mekanik dayanıklılık
|
20000000 cycles
|
Genişlik
|
64 mm
|
Yükseklik
|
64 mm
|
Derinlik
|
30 mm
|
Ürün ağırlığı
|
0,255 kg
|
Terminallerin açıklaması ISO n°1
|
(21-22)NC
(13-14)NO
|
Ortam
Darbe dayanımı
|
50 gn için 11 ms 'e uygunEN/IEC 60068-2-27
|
Titreşim direnci
|
25 gn (f= 10…500 Hz) 'e uygunEN/IEC 60068-2-6
|
IP koruma derecesi
|
IP66 'e uygunEN/IEC 60529
|
IK koruma derecesi
|
IK05 'e uygunEN 50102
|
Elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı
|
Sınıf I 'e uygunIEC 61140
Sınıf I 'e uygunNF C 20-030
|
Nominal çalışma ortam sıcaklığı
|
-25…70 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…70 °C
|
Koruyucu bakım
|
TC
|
Ürün sertifikaları
|
UL
CSA
CCC
|
Standartlar
|
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60204-1
EN 60947-5-1
UL 508
EN 60204-1
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
Db
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,400 cm
|
Package 1 Width
|
6,500 cm
|
Package 1 Length
|
14,700 cm
|
Package 1 Weight
|
276,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
27
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
8,058 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
432
|
Package 3 Height
|
77,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
134,148 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sözleşme garantisi
|