Ana
Ürün serisi
|
Telemecanique Limit anahtarları XC Standardı
|
Seri adı
|
Standart biçim
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Limit anahtarı
|
Ürün grubu
|
XCKN
|
Sensör tasarımı
|
Kompakt
|
Gövde tipi
|
Sabit
|
Başlık tipi
|
Döner başlık
|
Malzeme
|
Plastik
|
Gövde malzemesi
|
Plastik
|
Başlık malzemesi
|
Plastik
|
Sabitleme Modu
|
Gövdeyle
|
Çalışma başlığının hareketi
|
Döner
|
Operatörün tipi
|
Yaylı dönüş makara manivelası thermoplastik değişken uzunluk
|
Yaklaşım tipi
|
Yanal yaklaşım, 2 yön
|
Kablo girişi
|
Pg 11 kablo rakoru için 1 giriş tapped
|
Kutupların sayısı
|
2
|
Kontak tipi ve düzenleme
|
1 NK + 1 NA
|
Kontak işlemi
|
Ani hareketli
|
Tamamlayıcı
Anahtar çalıştırma
|
30° kam aracılığıyla
|
Elektrikli bağlantı
|
Vida kelepçesi terminalleri, kelepçeleme kapasitesi: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
|
Kontak yalıtım biçimi
|
Zb
|
Pozitif açıklık
|
Ile
|
Pozitif açıklık minimum torku
|
0,15 N.m
|
Minimum açma torku
|
0,1 N.m
|
Maksimum çalıştırma hızı
|
1,5 m/s
|
Kontak kodu gösterimi
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A 10 A 'e uygunIEC 60947-5-1 ek A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A 'e uygunIEC 60947-5-1 ek A
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
300 V 'e uygunUL 508
500 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunIEC 60947-1
300 V 'e uygunCSA C22.2 No 14
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
6 kV 'e uygunIEC 60664
6 kV 'e uygunIEC 60947-1
|
Kisa devre korumasi
|
10 A kartuş sigorta, tip gG
|
Elektrik dayanıklılığı
|
5000000 cycles, DC-13, 120 V, 4 W, çalisma hizi <60 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
5000000 cycles, DC-13, 24 V, 10 W, çalisma hizi <60 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
5000000 cycles, DC-13, 48 V, 7 W, çalisma hizi <60 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
|
Mekanik dayanıklılık
|
10000000 cycles
|
Genişlik
|
30 mm
|
Yükseklik
|
108…157 mm
|
Derinlik
|
42 mm
|
Ürün ağırlığı
|
0,18 kg
|
Terminallerin açıklaması ISO n°1
|
(13-14)NO
(21-22)NC
|
Ortam
Darbe dayanımı
|
45 gn için 11 ms 'e uygunIEC 60068-2-27
|
Titreşim direnci
|
25 gn (f= 10…500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
|
IP koruma derecesi
|
IP65 'e uygunIEC 60529
|
IK koruma derecesi
|
IK04 conforming to IEC 62262
|
Aşırı gerilim kategorisi
|
Class II 'e uygunIEC 61140
Class II 'e uygunNF C 20-030
|
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-25…70 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…70 °C
|
Koruyucu bakım
|
TC
|
Ürün sertifikaları
|
UL
CCC
CSA
|
Standartlar
|
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
UL 508
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,5 cm
|
Package 1 Width
|
16,0 cm
|
Package 1 Length
|
30,7 cm
|
Package 1 Weight
|
100,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
10,5 cm
|
Package 2 Width
|
16,0 cm
|
Package 2 Length
|
30,7 cm
|
Package 2 Weight
|
2,04 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
6,792 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
EU RoHS Direktifi
|
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
|
Cıva içermez
|
Evet
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Döngüsellik Profili
|
Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
|
Sözleşme garantisi
|