Ana
Ürün serisi
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Seri adı
|
Standart biçim
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Limit anahtarı
|
Ürün grubu
|
XCKP
|
Sensör tasarımı
|
Kompakt
|
Gövde tipi
|
Sabit
|
Başlık tipi
|
Pim başlığı
|
Malzeme
|
Plastik
|
Gövde malzemesi
|
Plastik
|
Başlık malzemesi
|
Zamak
|
Sabitleme Modu
|
Gövdeyle
|
Çalışma başlığının hareketi
|
Lineer
|
Operatörün tipi
|
Yaylı dönüş makara manivelası pimi thermoplastik
|
Yaklaşım tipi
|
Dikey yaklaşım, 1 yön
|
Kutupların sayısı
|
2
|
Kontak tipi ve düzenleme
|
1 NK + 1 NA
|
Kontak işlemi
|
Ani hareketli
|
Tamamlayıcı
Anahtar çalıştırma
|
30° kam aracılığıyla
|
Elektrikli bağlantı
|
Vida kelepçesi terminalleri, kelepçeleme kapasitesi: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
|
Kablo girişi
|
M16 x 1,5 kablo rakoru için 1 giriş tapped, kablo dis çapi: 4…8 mm
|
Kontak yalıtım biçimi
|
Zb
|
Pozitif açıklık
|
Ile
|
Pozitif açıklık minimum gücü
|
18 N
|
Minimum açma gücü
|
6 N
|
Maksimum çalıştırma hızı
|
1 m/s
|
Tekrarlama doğruluğu
|
Açma noktalarında 0,1 mm 1 milyon çalışma döngüsü ile
|
Kontak kodu gösterimi
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A 10 A 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek A
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
300 V 'e uygunUL 508
500 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunIEC 60947-1
300 V 'e uygunCSA C22.2 No 14
|
Maximum resistance across terminals
|
25 MOhm 'e uygunIEC 60255-7 kategori 3
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
6 kV 'e uygunIEC 60664
6 kV 'e uygunIEC 60947-1
|
Kisa devre korumasi
|
10 A kartuş sigorta, tip gG
|
Elektrik dayanıklılığı
|
5000000 cycles, DC-13, 120 V, 4 W, çalisma hizi <60 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
5000000 cycles, DC-13, 24 V, 10 W, çalisma hizi <60 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
5000000 cycles, DC-13, 48 V, 7 W, çalisma hizi <60 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
|
Mekanik dayanıklılık
|
15000000 cycles
|
Genişlik
|
31 mm
|
Yükseklik
|
65 mm
|
Derinlik
|
30 mm
|
Ürün ağırlığı
|
0,1 kg
|
Terminallerin açıklaması ISO n°1
|
(21-22)NC
(13-14)NO
|
Ortam
Darbe dayanımı
|
50 gn için 11 ms 'e uygunIEC 60068-2-27
|
Titreşim direnci
|
25 gn (f= 10…500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
|
IP koruma derecesi
|
IP66 'e uygunIEC 60529
IP67 'e uygunIEC 60529
|
IK koruma derecesi
|
IK04 'e uygunEN 50102
|
Elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı
|
Sınıf II 'e uygunIEC 61140
Sınıf II 'e uygunNF C 20-030
|
Nominal çalışma ortam sıcaklığı
|
-25…70 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…70 °C
|
Koruyucu bakım
|
TC
|
Ürün sertifikaları
|
CSA
CCC
UL
|
Standartlar
|
UL 508
IEC 60947-5-1
EN 60204-1
EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60204-1
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,6 cm
|
Package 1 Width
|
4,4 cm
|
Package 1 Length
|
11,0 cm
|
Package 1 Weight
|
88,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
66
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
6,223 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sözleşme garantisi
|