Ana
Ürün serisi
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Seri adı
|
Standart biçim
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Limit anahtarı
|
Ürün grubu
|
XCMD
|
Sensör tasarımı
|
Minyatür
|
Gövde tipi
|
Sabit
|
Başlık tipi
|
Döner başlık
|
Malzeme
|
Metal
|
Gövde malzemesi
|
Zamak
|
Başlık malzemesi
|
Zamak
|
Sabitleme Modu
|
Gövdeyle
|
Çalışma başlığının hareketi
|
Döner
|
Operatörün tipi
|
Yaylı dönüş makara manivelası thermoplastik değişken uzunluk
|
Yaklaşım tipi
|
Yanal yaklaşım, 2 yön
|
Kutupların sayısı
|
2
|
Kontak tipi ve düzenleme
|
1 NK + 1 NA
|
Kontak işlemi
|
Ani hareketli
|
Tamamlayıcı
Anahtar çalıştırma
|
30° kam aracılığıyla
|
Elektrikli bağlantı
|
Çıkarılabilir kablo konnektörü
|
Kablo uzunluğu
|
1 m
|
Kablo düzenleme
|
5 x 0,75 mm²
|
Tel yalıtım malzemesi
|
PvR
|
Kontak yalıtım biçimi
|
Zb
|
Pozitif açıklık
|
Ile
|
Pozitif açıklık minimum gücü
|
0,5 N
|
Minimum açma gücü
|
0,1 N
|
Maksimum çalıştırma hızı
|
1,5 m/s
|
Kontak kodu gösterimi
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek A
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
300 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunUL 508
400 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunIEC 60947-5-1
300 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunCSA C22.2 No 14
|
Maximum resistance across terminals
|
25 mOhm 'e uygunIEC 60255-7 kategori 3
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
4 kV 'e uygunIEC 60664
4 kV 'e uygunIEC 60947-1
|
Kisa devre korumasi
|
6 A kartuş sigorta, tip gG
|
Elektrik dayanıklılığı
|
5000000 cycles, DC-13, 120 V, 1 W, çalisma hizi <60 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
5000000 cycles, DC-13, 24 V, 3 W, çalisma hizi <60 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
5000000 cycles, DC-13, 48 V, 2 W, çalisma hizi <60 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
|
Mekanik dayanıklılık
|
10000000 cycles
|
Genişlik
|
30 mm
|
Yükseklik
|
50 mm
|
Derinlik
|
16 mm
|
Ürün ağırlığı
|
0,23 kg
|
Ortam
Darbe dayanımı
|
25 gn için 18 ms 'e uygunIEC 60068-2-27
|
Titreşim direnci
|
5 gn (f= 10…500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
|
IP koruma derecesi
|
IP66 'e uygunIEC 60529
IP67 'e uygunIEC 60529
IP68 'e uygunIEC 60529
|
IK koruma derecesi
|
IK06 'e uygunEN 62262
|
Aşırı gerilim kategorisi
|
Sınıf I 'e uygunIEC 61140
Sınıf I 'e uygunNF C 20-030
|
Nominal çalışma ortam sıcaklığı
|
-25…70 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…70 °C
|
Koruyucu bakım
|
TC
|
Ürün sertifikaları
|
CCC
CSA
UL
|
Standartlar
|
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60204-1
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,0 cm
|
Package 1 Width
|
16,0 cm
|
Package 1 Length
|
10,5 cm
|
Package 1 Weight
|
218,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
400
|
Package 2 Height
|
60,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
400,0 cm
|
Package 2 Weight
|
88,0 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
50
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
11,484 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sözleşme garantisi
|