Ana
Ürün serisi
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Seri adı
|
Standart biçim
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Limit anahtarı kontak bloğu
|
Ürün grubu
|
XE2S
|
Ilgili gövde
|
ZCKJ1D
ZCD21
ZCKM1
ZCKJ1
ZCKS1
ZCP21
ZCKL1
|
Kutupların sayısı
|
2
|
Kontak tipi ve düzenleme
|
1 NA + 1 NK
|
Kontak işlemi
|
Ani hareketli
|
Tamamlayıcı
Ürün uyumluluğu
|
XCKJ
XCKM
XCKL
XCKD
XCR
XCKP
XCKS
|
Elektrikli bağlantı
|
Vida kelepçesi terminalleri, kelepçeleme kapasitesi: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
|
Kontak yalıtım biçimi
|
Zb
|
Kontak malzemesi
|
Gümüş plakalı kontaklar
|
Pozitif açıklık
|
Ile
|
Minimum çalıştırma hızı
|
0,01 mm/s
|
Kontak kodu gösterimi
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A 10 A 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek A
|
Maximum resistance across terminals
|
25 mOhm 'e uygunIEC 60255-7 kategori 3
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
300 V 'e uygunUL 508
500 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunIEC 60947-1
300 V 'e uygunCSA C22.2 No 14
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
6 kV 'e uygunIEC 60664
6 kV 'e uygunIEC 60947-1
|
Kisa devre korumasi
|
10 A kartuş sigorta, tip gG
|
Elektrik dayanıklılığı
|
5000000 cycles, DC-13 120 V, 4 W, çalisma hizi <60 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
5000000 cycles, DC-13 24 V, 10 W, çalisma hizi <60 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
5000000 cycles, DC-13 48 V, 7 W, çalisma hizi <60 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
Db
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,500 cm
|
Package 1 Width
|
2,500 cm
|
Package 1 Length
|
4,000 cm
|
Package 1 Weight
|
22,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
15,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,339 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sözleşme garantisi
|