Ana
Ürün serisi
|
Harmony XAC
|
Ürün Ya da Bileşen Tipi
|
Kontak bloğu
|
Bileşen adı
|
XENG
|
Elektrikli Devre Tipi
|
Kontrol devresi
|
Kontak bloğu uygulama
|
2 hızlı
|
Kontak bloğu tipi
|
Tek
|
İşletme tipi
|
Yaylı kurma
|
Ürün uyumluluğu
|
XACA
XACA9...başlık
|
Kontak Tipi ve Düzenleme
|
1 NK + 2 NA
|
Bloğun montajı
|
Ön montaj
|
Kontak İşlemi
|
Yavaş kesen
Kademeli
|
Tamamlayıcı
Bağlantılar - terminaller
|
Vida kelepçesi terminalleri, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² kablo uçsuz
Vida kelepçesi terminalleri, 1 x 0,5...2 x 1,5 mm² Kablo uçlu
|
Mekanik dayanıklılık
|
1000000 cycles
|
Kontak kodu gösterimi
|
A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A 'e uygunIEC 60947-5-1 ek A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A 'e uygunIEC 60947-5-1 ek A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A 'e uygunIEC 60947-5-1 ek A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A 'e uygunIEC 60947-5-1 ek A
|
[Ithe] klasik muhafazalı termik akım
|
10 A
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
600 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunIEC 60947-1
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
6 kV 'e uygunIEC 60947-1
|
Terminaller arasında maksimum direnç
|
25 MOhm
|
Çalışma gücü
|
18 N
|
Kisa devre korumasi
|
10 A sigorta koruma tarafindan kartuş sigorta tip gG
|
W cinsinden nominal çalışma gücü
|
40 W DC-13 için 1000000 cycles, çalisma hizi <60 cyc/mn -de 120 V, yük faktörü = 0,5 (endüktif yük) 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
48 W DC-13 için 1000000 cycles, çalisma hizi <60 cyc/mn -de 48 V, yük faktörü = 0,5 (endüktif yük) 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
65 W DC-13 için 1000000 cycles, çalisma hizi <60 cyc/mn -de 24 V, yük faktörü = 0,5 (endüktif yük) 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
|
Terminallerin açıklaması ISO n°1
|
(21-22)NC
(33-34)NO_CL
(13-14)NO
|
Ürün ağırlığı
|
0,04 kg
|
Ortam
Standartlar
|
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
|
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı
|
-25…70 °C
|
Depolama Ortam Koşulları
|
-40…70 °C
|
Titreşim direnci
|
15 gn (f= 10…500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
|
Darbe dayanımı
|
100 gn 'e uygunIEC 60068-2-27
|
Aşırı gerilim kategorisi
|
Class II 'e uygunIEC 61140
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,0 cm
|
Package 1 Width
|
4,0 cm
|
Package 1 Length
|
5,5 cm
|
Package 1 Weight
|
42,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,55 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
1600
|
Package 3 Height
|
77,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
60,0 cm
|
Package 3 Weight
|
81,3 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Plastik olmayan ambalaj
|
Hayır
|
REACh Yönetmeliği
|
REACh Bildirisi
|
REACh, SVHC içermeyen
|
Evet
|
EU RoHS Direktifi
|
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
EU RoHS Bildirisi
|
Toksik heavy metal
|
Evet
|
Cıva içermeyen
|
Evet
|
RoHS Muafiyet Bilgileri
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
|
WEEE
|
Özel atık toplama işlemlerinin ardından ürün Avrupa Birliği pazarlarına atılmalı ve çöp konteynerlerine düşmemelidir
|
Geri alma
|
No
|
Karbon ayak izi (kg CO2 eq.)
|
1
|
Sözleşme garantisi
|