Schneider-Electric
 
XMLA300D2S11 Resim- scope
XMLA300D2S11
Telemecanique Sensors basınç anahtarı XMLA 300 bar - sabit skala 1 eşik - 1 K/A
Özellikler
Ana
Ürün serisi Telemecanique Pressure sensors XM
Ürün ya da bileşen tipi Elektromekanik basınç sensörü
Basınç sensör tipi Elektromekanik basınç sensörü
Ürün grubu XMLA
Basınç sensörü boyutu 300 bar
Kontrollü sıvı Hidrolik yağ (0…160 °C)
Sıvı bağlantı türü G 1/4 (dişi) 'e uygunISO 228
Elektrikli bağlantı Vida kelepçeleri terminalleri, 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
1 konnektör Pg 13
AWG göstergesi AWG 20...AWG 14
Kablo girişi Kablo rakoru 9…13 mm
Kontak tipi ve düzenleme 1 K/A
Ürüne özel uygulama -
Çalışmanın basınç anahtarı tipi 1 tek eşiğin algılaması
Elektrikli devre tipi Kontrol devresi
Skala tipi Sabit diferansiyel
Yerel ekran Ile
Basınç yükselmesinde ayarlanabilir anahtarlama aralığı 20…300 bar
Basınç düşüşünde ayarlanabilir anahtarlama aralığı 3,5…265 bar
Maksimum izin verilen olağandışı basınç 675 bar
Tahrip basıncı 1350 bar
Basınz aktüatörü Piston
Sıvıyla temas eden malzemeler Çelik
Pirinç
PTFE
FPM, FKM
Muhafaza malzemesi Çinko alaşım
[In] nominal akım 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
Tamamlayıcı
Düşük ayarda doğal diferansiyel 16,5 bar (+/- 3 bar)
Yüksek ayarda doğal diferansiyel 35 bar (+/- 6 bar)
Maksimum izin verilen basınç - döngü başına 375 bar
Terminal bloğu tipi 4 terminal
Maximum operating rate 60 cyc/mn
Tekrarlama doğruluğu 2 %
[Ui] nominal yalıtım voltajı 300 V 'e uygunUL 508
500 V 'e uygunEN/IEC 60947-1
300 V 'e uygunCSA C22.2 No 14
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 6 kV 'e uygunEN/IEC 60947-1
Yardımcı kontak çalışma Ani hareketli
Kontak malzemesi Gümüş kontaklar
Maximum resistance across terminals 25 mOhm 'e uygunIEC 255-7 kategori 3
25 mOhm 'e uygunNF C 93-050 yöntem A
Kisa devre korumasi 10 A kartuş sigorta, tip gG (gl)
Mekanik dayanıklılık 3000000 cycles
Ayar Harici
Yükseklik 113 mm
Derinlik 75 mm
Genişlik 35 mm
Ürün ağırlığı 0,75 kg
Ortam
Standartlar UL 508
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
CE
EN/IEC 60947-5-1
EN 60947-5-1
Ürün sertifikaları UL
CSA
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
CCC
EAC
Koruyucu bakım TC standart versiyon
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -25…70 °C
Depolama ortam koşulları -40…70 °C
Çalışma konumu Herhangi bir konum
Titreşim direnci 4 gn[Alan](f =[Alan]30…500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
Darbe dayanımı 50 gn 'e uygunIEC 60068-2-27
Elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı Sınıf I 'e uygunIEC 1140
Sınıf I 'e uygunIEC 536
Sınıf I 'e uygunNF C 20-030
IP koruma derecesi IP66 'e uygunEN/IEC 60529
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,0 cm
Package 1 Width 8,5 cm
Package 1 Length 12,2 cm
Package 1 Weight 749,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 13
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 9,981 kg
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu Green Premium ürünü
REACh Düzenlemesi
print REACh Bildirisi
EU RoHS Direktifi Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
print EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez Evet
RoHS muafiyet bilgileri
print Evet
Çevre Beyanı
print Çevresel Ürün Profili
Sözleşme garantisi
Garanti 18 months