Schneider-Electric
XS1M12MA230 Resim- scope
XS1M12MA230
endüktif sensör XS1 M12 - sarı metal - Sn2mm - 24..240VAC/DC
BUGÜN
MAY 19, 2024
Ticarileştirilmesine sonu
EYL 01, 2023
Uyarı Mesajı
Ana
Ürün serisi Telemecanique Endüktif yakınlık sensörleri XS
Seri adı Genel amaç
Sensör tipi Endüktif yakınlık sensörü
Kablolama yapılandırması 2 telli
Çıkış devre tipi AC/DC
Koruma tipi Kısa devre koruması çoklu gerilim
Cihaz uygulaması 2 telli DC kısa devre koruma
Sensör adı XS1
Sensör tasarımı Silindir M12
Boyut 55 mm
Gövde tipi Sabit
Dedektör gömme montaj kabulü Sıva altı monte edilebilir
Malzeme Metal
Çıkış sinyalinin tipi Gizli
Kablolama tekniği 2 telli
[Sn] nominal algılama mesafesi 2 mm
Dijital çıkış fonksiyonu 1 NA
Elektrikli bağlantı Kablo
Kablo uzunluğu 2 m
[Us] nominal besleme gerilimi 24...210 V DC
24...240 V AC 50/60 Hz
MA cinsinden anahtarlama kapasitesi 5...200 mA AC/DCile aşırı yük ve kısa devre koruması
IP koruma derecesi IP68 çift yalıtım 'e uygunIEC 60529
Tamamlayıcı
Diş tipi M12 x 1
Algılama yüzeyi Ön
Ön malzeme PPS
Muhafaza malzemesi Nikel kaplı pirinç
Çalışma bölgesi 0…1,6 mm
Diferansiyel hareket Sr'nin %1...15'i
Kablo düzenleme 2 x 0,34 mm²
Tel yalıtım malzemesi PVC
Durum LED'i Çıkış durumu: 1 LED (sarı)
Maksimum artık akım 1,5 mA açık durum
Anahtarlama frekansı <= 4000 Hz DC
<= 25 Hz AC
Maksimum gerilim düşüşü <5,5 V (kapalı durum)
Maksimum gecikme ilk yukarı 70 ms
Maksimum gecikme yanıtı 0,2 ms
Maksimum gecikme kurtarma 0,2 ms
İşaretleme CE
Dişli uzunluğu 42 mm
Uzunluk 57 mm
Ortam
Ürün sertifikaları UL
CCC
CSA
Çalışma için ortam hava sıcaklığı -25…70 °C
Depolama ortam koşulları -40…85 °C
Titreşim direnci 25 gn genlik = +/- 2 mm[Alan](f =[Alan]10…55 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
Darbe dayanımı 50 gn için 11 ms 'e uygunIEC 60068-2-7
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Sözleşme garantisi
Garanti 18 ay