|
XS1M18KP340
Telemecanique Sensors endüktif sensör XS1 M18 - U60mm - pirinç - Sn5mm - 12..24VDC - kablo 2m
|
|
|
Ana
Ürün serisi
|
Telemecanique Endüktif yakınlık sensörleri XS
|
Seri adı
|
Genel amaç
|
Sensör tipi
|
Endüktif yakınlık sensörü
|
Sensör adı
|
XS1
|
Sensör tasarımı
|
Silindir M18
|
Boyut
|
60 mm
|
Gövde tipi
|
Sabit
|
Dedektör gömme montaj kabulü
|
Sıva altı monte edilebilir
|
Malzeme
|
Metal
|
Çıkış sinyalinin tipi
|
Gizli
|
Kablolama tekniği
|
4 telli
|
[Sn] nominal algılama mesafesi
|
5 mm
|
Dijital çıkış fonksiyonu
|
1 NA veya 1 NK programlanabilir
|
Çıkış devre tipi
|
DC
|
Dijital çıkış tipi
|
PNP ve NPN
|
Elektrikli bağlantı
|
Kablo
|
Kablo uzunluğu
|
2 m
|
[Us] nominal besleme gerilimi
|
12...24 V DCile ters polarite koruması
|
MA cinsinden anahtarlama kapasitesi
|
<= 200 mAile aşırı yük ve kısa devre koruması
|
IP koruma derecesi
|
IP68 çift yalıtım conforming to IEC 60529
|
Tamamlayıcı
Diş tipi
|
M18 x 1
|
Algılama yüzeyi
|
Ön
|
Ön malzeme
|
PPS
|
Muhafaza malzemesi
|
Nikel kaplı pirinç
|
Çalışma bölgesi
|
0…4 mm
|
Diferansiyel hareket
|
Sr'nin %1...15'i
|
Kablo düzenleme
|
4 x 0.22 mm²
|
Tel yalıtım malzemesi
|
PVC
|
Durum LED'i
|
Çıkış durumu: 1 LED (sarı)
|
Besleme gerilimi limitleri
|
10…36 V DC
|
Anahtarlama frekansı
|
<= 2000 Hz
|
Maksimum gerilim düşüşü
|
<2,6 V (kapalı)
|
Akım tüketimi
|
0...10 mA yüksüz
|
Maksimum gecikme ilk yukarı
|
5 ms
|
Maksimum gecikme yanıtı
|
0,15 ms
|
Maksimum gecikme kurtarma
|
0,35 ms
|
İşaretleme
|
CE
|
Dişli uzunluğu
|
51 mm
|
Uzunluk
|
60 mm
|
Ürün ağırlığı
|
0,12 kg
|
Ortam
Ürün Sertifikaları
|
UL
CSA
|
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı
|
-25…70 °C
|
Depolama Ortam Koşulları
|
-40…85 °C
|
Titreşim direnci
|
25 gn genlik = +/- 2 mm[Alan](f =[Alan]10…55 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
|
Darbe dayanımı
|
50 gn için 11 ms 'e uygunIEC 60068-2-27
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,100 cm
|
Package 1 Width
|
9,500 cm
|
Package 1 Length
|
13,000 cm
|
Package 1 Weight
|
115,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
44
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
5,500 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
CIP Numarası
|
3bc2f5da-1620-4d53-878c-410a857f3212
|
EU RoHS Direktifi
|
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
|
Cıva içermeyen
|
Evet
|
RoHS Muafiyet Bilgileri
|
Evet
|
Döngüsellik Profili
|
Kullanım Sonu Bilgileri
|
Sözleşme garantisi
|