Schneider-Electric
XS2M12PA370 Resim- scope
XS2M12PA370
inductive sensor XS2 - cylindrical M12 - 12..24VDC
BUGÜN
KAS 21, 2024
Ticarileştirilmesine sonu
EYL 01, 2023
Uyarı Mesajı
Ana
Ürün serisi Telemecanique Endüktif yakınlık sensörleri XS
Seri adı Genel amaç
Sensör tipi Endüktif yakınlık sensörü
Sensör adı XS2
Sensör tasarımı Silindir M12
Gövde tipi Sabit
Dedektör gömme montaj kabulü Sıva altı monte edilemez
Malzeme Metal
Çıkış sinyalinin tipi Gizli
Kablolama tekniği 3 telli
Dijital çıkış fonksiyonu 1 NA
Çıkış devre tipi DC
Dijital çıkış tipi PNP
Elektrikli bağlantı Erkek konnektör M12, 4 pim
[Us] nominal besleme gerilimi 12...24 V DCile ters polarite koruması
MA cinsinden anahtarlama kapasitesi <= 200 mAile aşırı yük ve kısa devre koruması
Tamamlayıcı
Diş tipi M12 x 1
Algılama yüzeyi Ön
Ön malzeme PPS
Muhafaza malzemesi Nikel kaplı pirinç
Durum LED'i Çıkış durumu: 1 LED (sarı)
Besleme gerilimi limitleri 10…36 V DC
Anahtarlama frekansı <= 1000 Hz
Maksimum gerilim düşüşü <2 V (kapalı)
Akım tüketimi 0...10 mA yüksüz
Maksimum gecikme ilk yukarı 5 ms
Maksimum gecikme yanıtı 0,3 ms
Maksimum gecikme kurtarma 0,7 ms
İşaretleme CE
Ortam
Ürün Sertifikaları CSA
UL
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı -25…70 °C
Depolama Ortam Koşulları -40…85 °C
Titreşim direnci 25 gn genlik = +/- 2 mm[Alan](f =[Alan]10…55 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
Darbe dayanımı 50 gn için 11 ms 'e uygunIEC 60068-2-27
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Sözleşme garantisi
Garanti 18 ay