Schneider-Electric
XS608B1PBL2 Resim- scope
XS608B1PBL2
endüktif sensör XS6 M8 - U50mm - paslanmaz - Sn2,5mm - 12..48VDC - kablo 2m
Ana
Ürün serisi Telemecanique Endüktif yakınlık sensörleri XS
Seri adı Genel amaç
Sensör tipi Endüktif yakınlık sensörü
Sensör adı XS6
Sensör tasarımı Silindir M8
Boyut 51 mm
Gövde tipi Sabit
Dedektör gömme montaj kabulü Sıva altı monte edilebilir
Malzeme Paslanmaz çelik
Çıkış sinyalinin tipi Gizli
Kablolama tekniği 3 telli
[Sn] nominal algılama mesafesi 2,5 mm
Dijital çıkış fonksiyonu 1 NK
Çıkış devre tipi DC
Dijital çıkış tipi PNP
Elektrikli bağlantı Kablo
Kablo uzunluğu 2 m
[Us] nominal besleme gerilimi 12...24 V DCile ters polarite koruması
MA cinsinden anahtarlama kapasitesi <= 200 mA DCile aşırı yük ve kısa devre koruması
IP koruma derecesi IP67 conforming to IEC 60529
Tamamlayıcı
Diş tipi M8 x 1
Algılama yüzeyi Ön
Ön malzeme PPS
Muhafaza malzemesi Paslanmaz çelik 303
Algılama aralığı > 0...2.5 mm
Çalışma bölgesi 0…2 mm
Diferansiyel hareket Sr'nin %1...15'i
Kablo düzenleme 3 x 0,11 mm²
Tel yalıtım malzemesi PVC
Durum LED'i Çıkış durumu: 1 LED (sarı)
Besleme gerilimi limitleri 10…36 V DC
Anahtarlama frekansı <= 2500 Hz
Maksimum gerilim düşüşü <2 V (kapalı)
Akım tüketimi <= 10 mA yüksüz
Maksimum gecikme ilk yukarı 10 ms
Maksimum gecikme yanıtı 0,2 ms
Maksimum gecikme kurtarma 0,2 ms
İşaretleme CE
Dişli uzunluğu 42 mm
Uzunluk 51 mm
Ürün ağırlığı 0,035 kg
Ortam
Ürün Sertifikaları UL
CSA
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı -25…70 °C
Depolama Ortam Koşulları -40…85 °C
Titreşim direnci 25 gn genlik = +/- 2 mm[Alan](f =[Alan]10…55 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
Darbe dayanımı 50 gn için 11 ms 'e uygunIEC 60068-2-27
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,000 cm
Package 1 Width 11,000 cm
Package 1 Length 10,500 cm
Package 1 Weight 40,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 44
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 2,450 kg
Sürdürülebilirlik Teklifi
CIP Numarası 3bc2f5da-1620-4d53-878c-410a857f3212
EU RoHS Direktifi Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
Cıva içermeyen Evet
RoHS Muafiyet Bilgileri
print Evet
Döngüsellik Profili
print Kullanım Sonu Bilgileri
Sözleşme garantisi
Garanti 18 months